CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Mini Split Hi-Wall Inverter Glass Panel

Mini-Split-Best.jpg

Mini Split Hi-Wall Inverter Glass Panel

9,000 hasta 36,000 BTU/h Inverter hasta 23 SEER

El diseño, la funcionalidad y la eficiencia están hechos a la medida para proporcionar un ambiente cómodo y acogedor.

El Mini Split Hi-Wall de Trane ofrece un rendimiento excepcional de energía y contort térmico que solo la tecnología inverter puede ofrecer.

EI diseño es exclusivo único, con un panel de vidrio de lujo, porque además de la calidad superior, la apariencia también es importante!

El acondicionador de a ire Mini Split Hi-Wall Inverter de Trane cuenta con una línea completa con capacidades desde 9.000 BTU/h hasta 36.000 BTU/h. Los equipos de Trane también salen de fábrica cargados con refrigerante ecológico R-410A, no tóxico, no inflamable y no dañino para la capa de ozono.

Solicita más Información

Principales Características

  • Alta eficiencia energética en todas las capacidades.
  • 5 velocidades para suministro de aire incluidas las funciones "silencioso" y "turbo"
  • Nuevo algoritmo operativo que evita deshumidificación excesiva del medio ambiente.
  • Protección adicional contra la corrosión del tipo "Blue Fin" en las aletas del condensador .
  • Fácil instalación con opción de drenaje en ambos lados de la unidad interior, acceso a la placa electrônica y diagnósticos operatives.
  • Re-arranque automático en caso de eventual faIla en el suministro de energía electrica.
  • Control remote inalámbrico de fácil uso, simple e intuitive
  • Mejor distribución del aire con "swing" automático.
  • Función "I Feel" con sensor de temperatura en el control inalámbrico, lo que garantiza un ajuste de temperatura mas preciso.
  • Atención al detalle con la función de bloqueo para niños.
  • Función de temporizador que le permite configurar la hora de encender y apagar el dispositivo.
  • Función Wi-Fi integrada para una facil y cómoda operación desde cualquier lugar

 

Mini Split High Wall Inverter Trane®

mini-split-hi-wall-inverter-glass-panel-tabela-1.png
mini-split-hi-wall-inverter-glass-panel-tabela-2.png

Literatura de Producto