Chiller Controllers

Chiller Controllers
Los enfriadores son una faceta de un sistema más grande. Somos la experiencia integral y las líneas de productos para ofrecer automatización inteligente y controles de enfriadores en la sala de equipos y mucho más. El resultado final es un sistema optimizado e integrado que minimiza el consumo de energía y maximiza la comodidad de los ocupantes.
Modelos
Symbio® Equipment Controllers
Symbio® representa la evolución natural de Trane con controladores de equipos digitales que están diseñados para los equipos HVAC de alto rendimiento de Trane. El controlador Symbio está programado y cableado de fábrica para una conectividad flexible y segura, flexibilidad en la vida útil del edificio y capacidad de servicio productiva.
Tracer® Adaptiview
El control de enfriadoras Tracer® AdaptiView™ permite que el personal operativo del edificio tome el control de la planta enfriadora de una manera que nunca antes había sido posible. Este nivel avanzado de control se traduce en un rendimiento mejorado del edificio que puede aumentar la eficiencia energética.
Tracer® Adaptiview Features
Las demandas de comodidad de los ocupantes, eficiencia energética, responsabilidad ambiental y cumplimiento normativo son altas hoy y seguirán aumentando, ejerciendo una presión adicional sobre los profesionales de la construcción en el futuro. El control de enfriadoras AdaptiView de Trane® permite que el personal operativo del edificio tome el control de la planta enfriadora de una manera que nunca antes había sido posible.
El funcionamiento óptimo de la enfriadora ofrece más horas con la máxima eficiencia, especialmente en aplicaciones de flujo primario variable.
El control adaptativo de Trane, líder en la industria y probado en el tiempo, funciona con las capacidades únicas del enfriador CenTraVac® para mantener su edificio en funcionamiento incluso durante las condiciones más desafiantes cuando otros enfriadores se apagarían.
Flexibilidad de protocolo abierto a nivel de unidad que incluye BACnet, Modbus RTU o LonTalk sin puertas de enlace.
El brazo ergonómico permite la visualización desde prácticamente cualquier altura o ángulo, independientemente de los espacios reducidos donde esté instalada la enfriadora.
Se pueden seleccionar 24 idiomas al instante directamente en el panel.
Tracer® CH530
El Tracer® CH530 de Trane® es una tecnología de controlador de enfriadores desarrollada por Trane para su uso en productos de enfriadores grandes y se mantiene con una herramienta basada en una computadora portátil llamada "TechView".
Importante: Trane recomienda que cualquier función de servicio del Tracer CH530 sea realizada únicamente por un técnico de servicio debidamente capacitado de Trane. Comuníquese con su proveedor de servicios local de Trane para obtener ayuda con los requisitos de servicio de Tracer CH530.
El controlador Tracer CH530 está integrado en los enfriadores de Trane. La documentación para el funcionamiento y la configuración del enfriador con Tracer CH530 se encuentra en el manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento del enfriador específico.
Tracer® CH530 TechView Software Download
TechView is a PC based software tool required for CH530 chiller start-up, commissioning, service, and maintenance tasks. TechView provides the following functions; main processor software download, configuration settings, LLID binding, status and setpoints, diagnostics (active and historic), and mode overrides.
Literatura del producto
Brochure
-
725KB