CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Descripción del producto

Las unidades terminales de doble conducto se utilizan en un tipo especial de sistema de distribución de aire donde el sistema principal tiene aire caliente y aire frío conducidos por separado a cada unidad terminal. El flujo tanto de aire caliente como de aire frío se modula, entregando aire a la zona VAV a volúmenes de aire variables, así como a temperaturas variables. Dado que la calefacción ocupada a plena capacidad siempre está disponible, no se proporciona control de la calefacción local adicional.

tc-lighting-5.jpg

Caracteristicas

  • El diseño del panel entrelazado proporciona la unidad VAV más resistente disponible.
  • Los bordes encapsulados de metal limitan la erosión del aislamiento de fibra de vidrio en la corriente de aire.
  • El sensor de anillo de flujo promedio mide con precisión el flujo de aire en cualquier condición del conducto de entrada.
  • Controles neumáticos, electrónicos o digitales disponibles.
  • Compatible con la mayoría de los controladores para instalación en campo o en fábrica.
  • Los controles digitales permiten la interfaz del sistema de gestión de edificios Tracer ™ para la capacidad de los sistemas Integrated Comfort ™ (ICS).

Literatura de producto

Otros productos en los que podría estar interesados