CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Caja de herramientas del ingeniero de Trane

Caja de herramientas del ingeniero de Trane

Caja de herramientas del ingeniero de Trane

Engineering Toolbox ofrece nueve herramientas de cálculo para simplificar las tareas de diseño y servicio de sistemas de climatización. La última versión de Engineering Toolbox es un rediseño intuitivo que ofrece una vista consolidada de entrada y salida, un método avanzado de generación de informes para comparar múltiples conjuntos de datos y tipos adicionales de refrigerantes y fluidos.

Ventajas:

  • Tareas de diseño y servicio simplificadas
  • Compara varios elementos simultáneamente
  • Vista de entrada y salida fácil de leer

 

Nueve herramientas de cálculo para simplificar las tareas de diseño y servicio de HVAC:

Ayuda a determinar la cantidad requerida de capacitancia para la corrección del factor de potencia.

Permite la selección de tamaños de tuberías de interconexión en un sistema de refrigerante, incluida la línea de succión, la línea de descarga y la línea de líquido para un sistema determinado.

Calcula todas las propiedades del aire húmedo o seco en condiciones normales de HVAC utilizando un punto de estado.

Calcula todas las propiedades del aire húmedo o seco en condiciones normales de HVAC utilizando dos puntos de estado.

Calcula las propiedades físicas de ocho fluidos HVAC comunes.

Esta versión electrónica simplifica el proceso manual de dimensionamiento de conductos según las pérdidas por fricción según la ecuación de Darcy y Colebrook.

Calcula las propiedades físicas de varios refrigerantes HVAC comunes.

Calcula las propiedades ajustadas del ventilador aplicando la primera o la cuarta ley del ventilador en un conjunto de condiciones iniciales y ajustadas.

Facilita la conversión rápida y precisa entre casi todas las unidades de medida posibles de HVAC de un sistema a otro.

Descargas

Descarga de prueba

  • Trial version

    Release Date: 05/27/20 Size: 215 MB

Versión completa

  • Release Date: 05/27/20 Size: 215 MB

    Order
  • Release Date: 05/27/20 Size: 215 MB

    Order