CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Analizador de Sistemas

Analizador de Sistemas

Analizador de Sistemas

System Analyzer es una herramienta de análisis comparativo para evaluaciones preliminares de sistemas HVAC en función del rendimiento energético y económico. Úselo para evaluar rápidamente prácticamente cualquier combinación de sistemas de distribución de aire y equipos de refrigeración/calefacción para un tipo de edificio y una ubicación climática específicos

Los informes y gráficos intuitivos lo ayudan a evaluar los beneficios de los diseños de sistemas prospectivos, qué sistemas podrían ser apropiados para un diseño inicial o para obtener una idea general de cómo funciona una combinación de sistema y equipo en comparación con otra.

Las ventajas incluyen:

  • Integración con TRACE 700
  • Entradas optimizadas
  • Capacidades de modelado ampliadas
  • Uso compartido de archivos simplificado
  • Unidades EER disponibles para definir la tarifa de energía del equipo
  • Almacenamiento térmico a nivel de planta
  • Asignación de bobina secundaria a una utilidad separada

State of the art features

tc-restaurants-9.jpg

Preliminary Modeling Functionality

The intuitive user interface provides built-in templates to help even an HVAC novice create a comprehensive, accurate analysis in as little as ten minutes! In fact, System Analyzer was voted Product of the Year 2007 by Consulting-Specifying Engineer. The magazine polled more than 45,000 subscribers and awarded System Analyzer with gold honors in the HVAC category.

5294_Trane_van24405__930x930_Services-Energy and Sustainability-Energy Analysis and Monitoring-Energy Assessment.jpg

Integration

System Analyzer includes full integration into the TRACE Family of HVAC design and analysis tools using the same calculations engine as our industry-leading TRACE™ 700. This allows you to easily import preliminary System Analyzer evaluations and HVAC designs into TRACE 700 to further refine models.

Downloads

Trial Download

  • Trial version

    Release Date: 05/28/20 Size: 217 MB

Full Version

  • Release Date: 05/28/20 Size: 298 MB

    Order
  • Release Date: 05/28/20 Size: 217 MB

    Order

Updates

  • Release Date: 05/28/20 Size: 130 MB

  • Release Date: 05/28/20 Size: 116 MB

Documentation