4MWW050/4TWK05
Sistema Mini-Split 50Hz
4MWW050/4TWK05
Sistema Mini-Split 50Hz
Desde 9,000 hasta 24,000 btu/h
Los sistema mini-split de Trane están diseñados con la mejor relación calidad-precio combinando confiabilidad, durabilidad, eficiencia y especialmente confort térmico.
Los sistemas de aire acondicionado mini-split Trane tienen una gama completa de capacidades de 9,000 btu/h hasta 24,000 btu/h.
Los equipos cuentan con las certificaciones IRAM (Argentina) y SEC (Chile) lo cual garantiza un desempeño en rendimiento impecable clase A brindando ahorros energéticos y confort a nuestros clientes.
El equipo de Trane tambien viene pre-cargado de fabrica con refrigerante ecológico R-410a no inflamable, no tóxico y que no agota la capa de ozono
Características Principales
- Alta eficiencia energética en todas las capacidades, clase A
- 5 velocidades para suministro de aire
- Función "I Feel" con sensor de temperatura en el control remoto, lo que garantiza un ajuste de temperatura más precisa.
- Protección estándar contra corrosión tipo "Blue Fin" en las aletas de la unidad exterior
- Fácil instalación con tapón de drenaje en ambos lados de la unidad del evaporador, acceso a la placa electrónica y diagnóstico de funcionamiento
- Rearranque automático en el caso eventual de una falla en el suministro eléctrico.
- El filtro auto limpiante elimina la formación de hongos y bacterias en el dispositivo.
- Mejor distribución del aire con oscilación automática con la función "swing"
- Control remoto inalámbrico simple e intuitivo.
- Función de temporizador que le permite configurar el tiempo para encender y apagar el dispositivo.
- Atención al detalle con función de bloqueo para niños.
Especificaciones
Modelo | Evaporada Condesadora |
4TXK0509JB 4MWW0509JB |
4TXK0512JB 4MWW0512JB |
4TXK0518JB 4MWW0518JB |
4TXK0524JB 4MWW0524JB |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | BTU/h | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | |
Capacidad de Enfriamiento nominal | W | 2.380 | 3.550 | 5.300 | 6.910 | |
Capacidad de Calefacción nominal | W | 2.610 | 3.490 | 4.940 | 6.130 | |
EER | W/W | 3,54 | 3,69 | 3,75 | 3,59 | |
Potencia de entrada enfriamiento | W | 672 | 960 | 1411 | 1922 | |
Potencia de entrada calefacción | W | 739 | 925 | 1362 | 1567 | |
Fuente de alimentación | V/Hz/f | 220-240V-/50Hz/1P | 220-240V-/50Hz/1P | 220-240V-/50Hz/1P | 220-240V-/50Hz/1P | |
Flujo de aire Enfriamiento/Calefacción | m3/h | 510/530 | 600/620 | 1100/1200 | 1600/1620 | |
Evaporadora | Nivel de ruido (Super/Alto/Bajo) | dB(A) | 42/39/36/34 | 43/40/36/34 | 46/43/39/37 | 49/46/43/40 |
Dimención - Equipo (AxPxA) | mm | 782x250x196 | 811x292x205 | 1010x315x220 | 1186x340x260 | |
Peso Neto - Equipo | kg | 8.5 | 9 | 13 | 17 | |
Condesadora | Nivel de ruido (Super/Alto/Bajo) | dB(A) | 52 | 52 | 55 | 60 |
Dimención - Equipo (AxPxA) | mm | 700x256x552 | 817x328x553 | 968x375x655 | 927x380x699 | |
Peso Neto - Equipo | kg | 27.5 | 31 | 45 | 40 | |
Tubería | Lado de líquido/Lado de Gas | pul | 1/4"(<p6) / 3/8" (<p9.52) | 1/4"(<p6) / 1/2" (<p12) | 1/4"(<p6) / 1/2" (<p12) | 1/4"(<p6) / 5/8" (<p15.88) |
Longitud Máxima | m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Desnível Máximo | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Literatura de Producto
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Sistema Dividido Tecnología On/Off - Unidad de ParedONOFFTRANE-V16MB