CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Descripción del producto

Las unidades de tratamiento de aire de relleno para interiores alimentadas con gas de Trane están diseñadas para aplicaciones de encendido indirecto que requieren calefacción, refrigeración, ventilación y aire de relleno. Todas las unidades de encendido indirecto están completamente empaquetadas, montadas en rieles, cableadas, entubadas y probadas para asegurar una instalación sin problemas y un arranque fácil.

Características (unidades interiores)

  • Rango de flujo de aire nominal 900–9,800 cfm.
  • Rango de entrada: 100-1,200 MBh.
  • Equipado para montaje en suspensión o en losa.
  • Configuraciones de control de mano izquierda y derecha.
  • Intercambiador de calor de fuego indirecto.
  • El enfriamiento opcional incluye DX, agua helada o enfriador evaporativo.

Características (unidades exteriores)

  • Rango de flujo de aire nominal 800-13,000 cfm
  • Rango de entrada: 100-1,200 MBh
  • Diseño montado en bordillo
  • Configuraciones de control de mano izquierda y derecha
  • Intercambiador de calor de fuego indirecto
  • Enfriamiento opcional disponible en unidades empaquetadas (DX, agua helada o enfriador evaporativo)

Recursos

Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito

HVAC System Repair

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

Otros productos en los que podría estar interesados