Gestión y controles de energía

Termostatos

Fácil de programar, fácil de leer

Termostatos para cada edificio

Aprovechando la interfaz de usuario intuitiva desarrollada para nuestra línea de sensores con pantalla digital, los termostatos Trane® son fáciles de programar y leer. Los gráficos universales permiten una fácil comprensión y la independencia del idioma. Los termostatos de Trane son ideales para propietarios de edificios que desean costos iniciales más bajos y una instalación sencilla.

Una línea completa de termostatos programables y no programables para adaptarse a la mayoría de las necesidades. Están disponibles para bombas de calor convencionales (RTU) y de fuente de agua a través de los centros de distribución y piezas de América del Norte.

Sistema de termostato inteligente Pivot®

El sistema de termostato inteligente Pivot® de Trane® facilita el mantenimiento de un entorno ideal que funcione para usted. Las características comerciales le permiten administrar la comodidad como una parte natural de su día. Pivot incluso brinda la capacidad de controlar múltiples edificios, para que las empresas puedan prosperar en cada ubicación.

Termostatos BACnet®

Los termostatos de comunicación de Trane® son ideales para remodelaciones de edificios existentes y actualizaciones de controles cuando se desea la integración con un sistema de automatización de edificios.

Termostatos sin comunicación

Al aprovechar la interfaz de usuario intuitiva desarrollada para nuestra línea de sensores con pantalla digital, los termostatos Trane® son más fáciles de programar y leer. Los gráficos universales permiten una fácil comprensión y la independencia del idioma. Los termostatos son ideales para clientes que desean un costo inicial más bajo y una instalación sencilla.

¿Todavía no está seguro de qué sistema es el adecuado para usted?