POMPES À CHALEUR AIR/EAU (AWHP)

Qu’est-ce qu’une pompe à chaleur air/eau ?

Élément clé de notre gamme de refroidisseurs refroidis par air, ces pompes à chaleur permettent un refroidissement et un chauffage fiables tout au long de l’année en transférant de l’énergie entre leur fluide interne et l’air extérieur. Grâce à leurs soupapes d’inversion de réfrigérant, ils sont capables de basculer entre les modes de refroidissement et de chauffage selon les besoins en fonction des températures extérieures ou de vos préférences.

À la fois efficace et abordable, un système de pompe à chaleur air/eau n’a pas besoin d’être trop complexe pour fonctionner avec succès. Trane est en mesure de fournir des concepts de conception et des séquences de contrôle très flexibles, fiables et efficaces, aujourd’hui et demain.

tc-Air-to-Water-HP-Group-600.png

Surpasser l’efficacité et les besoins environnementaux. L’optimisation de vos opérations pour utiliser moins d’énergie peut générer de meilleurs résultats :

  • tc-icon-merv-4-outline-blue-100.png

    Améliorez l’efficacité de trois fois plus que les autres formes de chauffage électrique

  • tc-icon-trees-planted-1-outline-blue-100.png

    Aidez à soutenir les objectifs de durabilité et les demandes de décarbonisation en réduisant les émissions

  • tc-icon-federal-government-outline-blue-100.png

    Se conformer à des réglementations climatiques strictes et tirer parti des incitations financières

  • tc-icon-heat-recovery-outline-blue-100.png

    Obtenir un contrôle fiable du confort tout au long de l’année

  • Technology Library Student Learning Concept

    Efficace et silencieux

    Conçu pour améliorer l’efficacité avec moins de bruit, peu de coûts et une compatibilité avec presque tous les codes du bâtiment.

  • Modern Electronics Factory: Female Supervisor Talks to a Male Electrical Engineer who Works on Computer with CAD Software. Developing PCB, Microchips, Semiconductors and Telecommunications Equipment

    Conception bien construite

    Conçu pour durer et fournir une qualité et des résultats constants

  • Chief Engineer in the Hard Hat Walks Through Light Modern Factory While Holding Laptop. Successful, Handsome Man in Modern Industrial Environment.

    Testé pour fonctionner

    Les deux options passent avec succès des processus de vérification en laboratoire approfondis

SOLUTIONS

Pompes à chaleur air/eau

Trane offre une combinaison de pointe d’expertise et de facilité d’entretien pour différentes options de pompes à chaleur air/eau entièrement électriques (monoblocs ou modulaires) qui inversent le cycle de compression de vapeur pour aider à fournir un refroidissement ou un chauffage économe en énergie pour les bâtiments commerciaux.

Fonctionnalités partagées :

  • Chauffez efficacement les bâtiments commerciaux dont la température ambiante extérieure est aussi basse que 0 °F
  • Peut fournir une efficacité énergétique 3 fois supérieure à celle des autres formes de chauffage électrique
  • Caractéristiques de ventilateurs silencieux à vitesse variable
  • Réussir une vérification rigoureuse en laboratoire
  • Disponible avec des fluides frigorigènes à faible potentiel de réchauffement planétaire R-454B
Pompes à chaleur air/eau modulaires Thermafit™

Modèle AXM

Électrifiez-vous sans effort grâce à la taille compacte de ce modèle et à sa technologie d’injection de vapeur, idéale pour les espaces restreints dans les climats plus froids.

  • Les unités de 30 tonnes sont extensibles pour créer des bancs de 300 tonnes ; 390 MBh de chauffage
  • Banques modulaires disponibles de 2 à 10 modules
  • L’injection de vapeur permet de laisser l’eau chaude à une température ambiante extérieure d’environ 130 °F
  • Fournir des températures de fluide jusqu’à 140 °F
Pompes à chaleur air/eau Ascend®

Modèle ACX

Prochaine évolution de la gamme éprouvée de refroidisseurs Ascend de Trane, ce modèle offre un faible bruit, une efficacité énergétique élevée et des performances entièrement électriques fiables.

  • capacité de refroidissement de 140 à 230 tonnes ; Chauffage de 1500 à 2500 MBh
  • Répond aux objectifs d’efficacité de la norme ASHRAE® 90.1
  • Chauffage fiable jusqu’à 0 °F ambiant
  • Capacité à fournir des températures de fluide jusqu’à 140 °F
  • Gestion avancée du dégivrage

Comprehensive-Chiller-Heater-System-800px.png

Systèmes complets de refroidissement-chauffage

Les pompes à chaleur ACX et AXM font partie de nos systèmes complets de refroidissement-chauffage. Vous pouvez désormais fournir des solutions de chauffage efficaces et électrifiées avec des équipements et des commandes de pointe, fournis avec l’expertise de Trane en matière d’applications et les conseils de conception de systèmes pour pratiquement tous les bâtiments.

Electrification_of_Heat_Chiller_Youtube_Thumbnail_FINAL.jpg

Refroidisseurs-réchauffeurs

Les refroidisseurs dotés d’une récupération de chaleur sont extrêmement économes en énergie et constituent la première étape de l’électrification de la chaleur.

Électrification de la chaleur

Explorez notre gamme élargie d’équipements, de systèmes, de commandes et de services pour l’électrification du chauffage et de la climatisation

Contactez-nous pour obtenir des conseils d’experts