Pour les applications autonomes à eau glacée, DX sur toit et refroidies à l’eau

Systèmes VAV intelligents

Systèmes VAV intelligents

Pour les applications autonomes à eau glacée, DX sur toit et refroidies à l’eau

Systèmes VAV intelligents

Les systèmes VAV intelligents de Trane simplifient la conception et la mise en œuvre de systèmes que les concepteurs de CVC considèrent généralement comme compliqués et chronophages. Grâce aux nouvelles technologies et aux contrôles optimisés, ces systèmes sont de 20 à 30 % plus efficaces que les systèmes VAV multizones traditionnels.

Principaux avantages :
  • Conçu pour des installations plus faciles, plus flexibles et plus efficaces
  • Combine des performances éprouvées avec une technologie de pointe, y compris la récupération d’énergie, l’équipement à vitesse variable et les commandes optimisées
  • Permet une mise à niveau rapide et simple des systèmes existants
Contactez Trane pour commencer

Découvrir les systèmes VAV intelligents

Plusieurs composants de précision travaillant ensemble font des solutions CVC intelligentes et efficientes de Trane® Intelligent Variable Air Systems pour les applications d’eau glacée pour les grands bâtiments et les applications DX pour les bâtiments de petite et moyenne taille. Ces options offrent des approches complètes de la conception d’un système CVC qui prend en charge ce qui est le mieux pour le bâtiment, bon pour l’environnement et bon pour les affaires.

 

Systèmes durables

Amélioration de l’efficacité de 20 à 30 %

Les systèmes VAV intelligents de Trane peuvent améliorer l’efficacité de 20 à 30 %, ce qui réduit considérablement les coûts énergétiques par rapport à un système VAV traditionnel. Des tableaux de bord conviviaux vous permettent de surveiller facilement cette efficacité afin de maintenir des performances optimales pendant toute la durée de vie du système.

Pompe à chaleur à batterie thermique pour refroidisseurs à eau

Systèmes durables

Une conception efficace du système, des produits bien conçus et des stratégies de contrôle optimisées permettent aux systèmes VAV de Trane de réduire au minimum les émissions directes. Les systèmes de Trane offrent une efficacité opérationnelle et une récupération d’énergie pour soutenir les performances des bâtiments durables et vous permettre de faire ce qu’il faut pour votre bâtiment, l’environnement et vos résultats.

Rénovations rapides et simples

Rénovations rapides et simples

La mise à niveau peut être rapide, sans problème et abordable. La technologie sans fil, les volets de mise à niveau et les commandes préemballées réduisent les coûts d’installation, le temps et les inconvénients pour les occupants du bâtiment. Le système sans fil Trane Air-Fi® réduit les perturbations et facilite les modifications futures des bâtiments.

tc-ensemble-iaq-dashboard-tablet.jpg

Optimise la QAI

Les systèmes intelligents à air variable aident à assurer une ventilation efficace – un élément essentiel de la QAI d’un bâtiment et de la qualité de l’environnement intérieur.  Les bonnes mises à niveau CVC permettent aux bâtiments d’améliorer la qualité de l’air intérieur avec un impact minimal sur les performances du bâtiment.  En savoir plus sur la façon dont Trane aide les propriétaires de bâtiments à optimiser la QAI.

Explorer les composants du système

perf-TCFS-page-new.jpg

Applications à eau glacée

Les unités de traitement d’air Trane® Performance Climate Changer® peuvent aider les systèmes CVC à atteindre une efficacité énergétique et une qualité de l’air intérieur supérieures tout en réduisant les besoins de maintenance, ce qui ajoute de la vie aux bâtiments et améliore la vie des personnes qui s’y trouvent.