Pompes à chaleur à eau
Trane dispose d’une pompe à chaleur à source d’eau pour offrir des performances élevées Chauffage et refroidissement pour chaque application de bâtiment

Console haute efficacité Axiom™
Une taille d’armoire pour chacune des cinq options de capacité en fait un Remplacement ou mise à niveau. Option de réchauffage au gaz chaud pour Déshumidification sur toutes les tailles, avec registre d’air extérieur à 25% en option. Les unités de 1 à 1,5 tonne répondent aux exigences LEED EAc4.
0,5 à 1,5 tonnes

Axiom™ Pompes à chaleur à eau horizontales et verticales
La gamme de pompes à chaleur à eau de premier plan de Trane offre une efficacité énergétique exceptionnelle (jusqu’à 40 EER sur certains systèmes) grâce à une technologie de pointe qui les rend faciles à utiliser à l’aide de commandes installées et mises en service en usine. Disponible en modèles standard, à haut rendement et à vitesse variable.
- Efficacité standard 0,5 - 25 tonnes
- Haute efficacité 0,5 - 6 tonnes
- Vitesse variable 2 - 5 tonnes

Axiom™ Pompes à chaleur à source d’eau sur le toit
Les toits Axiom intègrent l’efficacité des sources d’eau aux principaux modèles de toiture Trane Precedent®. Conçues pour réduire la complexité et améliorer la facilité d’entretien, ces unités sont dotées d’un câblage coloré, de connecteurs à clé, de l’absence de courroies de ventilateur à ajuster, d’un accès pratique par charnière au panneau de commande et d’un diagnostic à distance rendu possible par notre contrôleur Symbio® (12,5 à 25 tonnes).
- 3 à 25 tonnes

Pompe à chaleur à source d’eau à pile verticale Axiom™
Une efficacité énergétique exceptionnelle dans une conception empilée et peu encombrante pour Réduction du temps et des coûts d’installation. Porte acoustique de retour d’air à charnières Affleurant le mur pour réduire le bruit. Six capacités d’unités disponibles en Trois tailles d’armoires.
0,75 - 3 tonnes

Pompes à chaleur eau-eau Axiom™
Fournit de l’eau froide ou tiède sur demande ; Idéal pour la ventilation à l’air frais, le chauffage par le sol ou le refroidissement industriel. La configuration horizontale s’adapte à travers une porte de 36 pouces.
- 5, 10, 20 tonnes
- Double circuit de 10 et 20 tonnes
Still not sure which system is right for you?