O aquecimento e o arrefecimento totalmente eléctricos apoiam o cumprimento das políticas e incentivos para descarbonizar os edifícios. As bombas de calor movem o calor em vez de gerá-lo, tornando-as até três vezes mais eficientes em termos energéticos do que outras formas de aquecimento eléctrico.
tc-axm-heat-pumps-temperature.jpg
Conforto confiável em climas frios
A tecnologia de injeção de vapor amplia a faixa operacional efetiva do compressor scroll para proporcionar conforto confiável em climas mais frios. Ele permite temperaturas de saída da água de aproximadamente 130°F a 0°F de temperatura ambiente externa.
AdobeStock_146216308.jpeg
Flexibilidade modular
Expanda facilmente até a capacidade necessária. Instale onde o espaço é limitado. As unidades de fonte de ar movem-se facilmente em elevadores de carga e cabem em espaços externos apertados, como telhados urbanos. Circuitos refrigerantes menores também permitem um controle de temperatura mais rígido.
Pronto para projetar um sistema HVAC para eletrificação de edifícios?
Obtenha as ferramentas e os recursos necessários para o sucesso do sistema
Na Trane, colaboramos consigo para transformar a experiência em sistemas em sistemas fiáveis, económicos e eficientes. A descarbonização através da eficiência e da electrificação pode ser alcançada quando os controlos do sistema e os equipamentos trabalham em conjunto – transformando a gestão ambiental em vantagens empresariais.
Comece aqui a sua estratégia de descarbonização de edifícios
A Trane abordará consigo os desafios de descarbonização, combinando os nossos equipamentos, controlos e serviços para atingir os objetivos que definiu. Melhorar a eficiência energética. Mude para HVAC elétrico. Priorize o uso de refrigerante. Apoie a transição para uma energia livre de carbono.