A rede elétrica está mudando rapidamente, à medida que aumentam as preocupações com as mudanças climáticas e os recursos renováveis. Os recursos solares e eólicos intermitentes precisam ser armazenados quando o sol não está brilhando ou o vento não está soprando. Edifícios que têm a capacidade de armazenar energia e agilidade para modificar processos operacionais terão a vantagem de ajudar os proprietários a fazer parcerias com concessionárias locais e fornecer ativos de armazenamento de energia para ajudar a apoiar e cumprir suas metas financeiras e de sustentabilidade. As soluções de armazenamento de energia Trane® podem ajudar.
Seu Parceiro de Armazenamento de Energia
O aproveitamento das tecnologias de armazenamento de energia da Trane pode ajudar a melhorar a forma como o fornecimento de energia é gerenciado, criando um sistema de energia mais resistente ao aumentar a agilidade de energia do seu edifício para maior sustentabilidade e lucratividade, enquanto reduz a dependência da rede. A Trane oferece uma série de soluções de armazenamento de energia para ajudar nossos clientes a atingir seus objetivos. As soluções incluem armazenamento de energia térmica (armazenamento de gelo ou água gelada), baterias e soluções de gerenciamento de fluxo e processo industrial.
Com a crescente pressão da indústria para descarbonizar, o armazenamento de energia pode fazer a diferença para você. O armazenamento de energia térmica funciona como uma “bateria” HVAC para o seu edifício. Ele pode armazenar e recuperar energia térmica, carregando e descarregando dependendo da operação do edifício, taxas / programas de serviços públicos ou disponibilidade de recursos renováveis para otimizar sua economia, enquanto aumenta sua sustentabilidade.
Descarbonizar
Descarbonize com armazenamento de energia! O armazenamento de energia térmica pode aumentar a despachabilidade de energias renováveis dentro ou fora do local, o que pode ajudá-lo com projetos de energia líquida zero enquanto atende às metas de energia renovável.
View More
Contas de serviços públicos mais baixas
O armazenamento de energia pode economizar dinheiro em contas de serviços públicos. Com a energia térmica, armazene uma parte de seus requisitos de resfriamento fora do horário de pico e você poderá reduzir as tarifas de eletricidade de pico mais caras. Em alguns mercados, você pode até ser pago para liberar mais energia na rede!
View More
Resiliência
Otimize as operações de construção e o uso de energia adaptando-se às mudanças nas condições da rede. Com o armazenamento de energia térmica, você pode ter resfriamento extra em stand-by durante a manutenção do chiller ou para um resfriamento rápido.
View More
Previous
Next
A Voz da Experiência
Soluções de armazenamento de energia térmica são algumas das formas mais sustentáveis de armazenamento de energia. A Trane se orgulha de ter fornecido mais de 1 gigawatt de armazenamento de energia térmica à base de gelo em todo o mundo.
Explore nossas Ofertas de Armazenamento de Energia Térmica abaixo
See how you can optimize your HVAC system:
Tank-Model A.JPG
Próxima geração: tanques de armazenamento de energia CALMAC Modelo C
Desenvolvidos em resposta às solicitações dos clientes para localização mais conveniente de tanques de armazenamento de energia, esses tanques de segunda geração oferecem várias opções de dimensionamento. Benefícios: Eles podem ser aparafusados uns aos outros, o que elimina a maior parte da tubulação externa e resulta em um requisito de pegada 20 por cento menor e mais flexibilidade no arranjo de localização, reduzindo o custo e o tempo de instalação. Ideal para: Edifícios comerciais e institucionais maiores.
O Clássico: Tanques de Armazenamento de Energia CALMAC® Modelo A
Nossa abordagem de alta qualidade e pioneira para incorporar armazenamento de energia térmica em um sistema de chiller completo, rapidamente fez do tanque de armazenamento de energia Modelo A clássico o "padrão ouro" para a indústria de armazenamento de energia térmica após sua introdução em 1979. Benefícios: Conecta-se individualmente à tubulação de distribuição Ideal para: Instalações menores.
A Trane oferece um portfólio de sistemas que ajudam você a descarbonizar, gerenciar custos de energia e fornecer resiliência. Esses sistemas de primeira linha são desenvolvidos com base na experiência da Trane em chiller, controles, serviço e armazenamento de energia térmica.
TC_Completion System Module_NA_EN_High Res_pump_skid_StPaul.gif
Módulo de Conclusão do Sistema Trane
Embora o armazenamento de energia térmica possa fornecer uma solução ideal, o projeto de um sistema de armazenamento de energia térmica pode exigir algumas considerações especiais para maximizar seu valor. Benefícios: fornece uma experiência de usuário simplificada. Ideal para: Plantas resfriadoras refrigeradas a ar. Engenheiros focados na redução de riscos e custos de engenharia. Proprietários de edifícios focados em soluções simples de monitoramento.
O CALMAC Glycol Management System (GMS) mantém o volume adequado de refrigerante em um circuito de circulação do edifício. Benefícios: Comece a trabalhar mais rápido com uma mistura de solução fácil. Aumente o desempenho do sistema e reduza o tempo de inatividade. Ideal para: Empreiteiros e operadores de instalações que precisam de um sistema de gerenciamento de refrigerante simples e confiável.
O trocador de calor de placas CALMAC pode transferir cuidadosamente a energia térmica entre dois fluidos diferentes. Benefícios: Nosso projeto de produto pode fornecer facilidade de manutenção e uma abordagem mais próxima da temperatura para maior eficiência. Ideal para: Aplicações onde a contaminação cruzada é uma preocupação crítica ou onde o espaço é limitado.
Embora possa ser tentador equiparar o armazenamento de energia apenas com baterias eletroquímicas, o armazenamento térmico pode ser ideal para transformar seu edifício.
Seu prédio pode armazenar energia usando dois tipos de cargas: térmicas e elétricas. Tente armazenar a energia da mesma forma que será consumida, pois é o método mais eficiente e econômico. Em outras palavras, use o armazenamento elétrico para atender às cargas elétricas e o armazenamento térmico para atender às cargas térmicas.
Armazenamento de energia térmica
Armazena energia térmica, principalmente para aquecimento e resfriamento
Vida útil de 30 anos
Tecnologia Comprovada
99 por cento reciclável
Armazenamento eletroquímico
Produz elétrons, que podem ser usados com qualquer dispositivo
Ocupa menos espaço por unidade de energia em comparação com os sistemas de resfriamento de bateria térmica