CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Descripción del producto

Los calentadores unitarios eléctricos montados en la pared están disponibles en varias combinaciones de voltaje / fase; todos están listados en UL. Para mejorar aún más la versatilidad del calentador, así como para minimizar el tiempo de instalación y diseño del sistema, se ofrece una amplia selección de opciones de control prefabricadas e instaladas de fábrica.

Ofrecidos en 16 modelos con capacidades de calefacción que van desde 5,119 a 16,380 Btu por hora, estos calentadores de unidades eléctricas son livianos y compactos; todas las unidades pesan menos de 30 libras, y el conjunto de rejilla y marco mide aproximadamente 21 pulgadas de alto y 16 pulgadas de ancho. y 5 pulgadas de profundidad (incluido el desbaste).

Para asegurar un funcionamiento silencioso, el diseño del calentador incorpora un soplador axial de paletas estilo "rueda de paletas" que entrega 175 pies cúbicos por minuto de aire caliente en un patrón de descarga de flujo descendente. El ventilador es impulsado por un motor de cuatro polos de baja velocidad (600 rpm) y está controlado por un termostato incorporado a prueba de manipulaciones calibrado para un rango de operación de 55 ° F a 85 ° F.

Para mayor durabilidad, la rejilla del calentador consta de persianas individuales reforzadas por barras verticales de acero de 0.09 pulgadas; Todas las carcasas de las unidades están construidas con acero de calibre 20. Tanto la rejilla como la caja del calentador están pintadas con un acabado de esmalte horneado negro resistente a la oxidación que complementa cualquier decoración. Un marco de aluminio anodizado a presión acentúa la rejilla y está asegurado al calentador con un cierre discreto.

UHECLos calentadores unitarios eléctricos brindan un funcionamiento confiable y eficiente. Por lo general, se utilizan para calentar puntos, estas unidades están cableadas y fundidas de fábrica para una instalación rápida y fácil.
UHXADiseñados específicamente para aplicaciones industriales resistentes, los calentadores unitarios eléctricos a prueba de explosiones de Trane se pueden usar en ubicaciones peligrosas donde la presencia de ciertos gases, vapores, metales en polvo o polvos inflamables crea la posibilidad de explosión o incendio.
UHRALos calentadores de pared eléctricos de aire forzado arquitectónicos de Trane combinan un calentamiento silencioso y confiable con un diseño de gabinete atractivo. Su facilidad de instalación, construcción robusta y estilo arquitectónico los conviene particularmente para su uso en aplicaciones comerciales, industriales e institucionales. Los ejemplos típicos incluyen oficinas, vestíbulos y áreas de recepción, escuelas y dormitorios.
UHWASeries 20 y 50. Diseñado para aplicaciones comerciales, institucionales y muchas aplicaciones industriales, el diseño duradero y resistente al vandalismo de los calentadores de pared eléctricos de servicio pesado de Trane se adapta especialmente para su uso en edificios públicos como escuelas, tiendas, oficinas, dormitorios, hospitales y terminales de transporte. Por lo general, se utilizan para calentar vestíbulos, entradas, pasillos, áreas de recepción, escaleras, baños y oficinas.
UHAALos calentadores de pared eléctricos de aire forzado arquitectónicos de Trane combinan un calentamiento silencioso y confiable con un diseño de gabinete atractivo. Su facilidad de instalación, construcción robusta y estilo arquitectónico los conviene particularmente para su uso en aplicaciones comerciales, industriales e institucionales. Los ejemplos típicos incluyen oficinas, vestíbulos y áreas de recepción, escuelas y dormitorios.

Recursos

Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito

¿Busca servicio de rutina o reparación de emergencia para su equipo?

Otros productos que le pueden interesar