Calentadores de Gas de Alta Eficiencia

Calentadores de Gas de Alta Eficiencia
Trane ofrece ahora un calentador unitario de alta eficiencia que es el modelo más eficiente y preciso del mercado.
Control de Temperatura Constante
En Trane, estamos enfocados en brindarles a nuestros clientes un control de temperatura más consistente mientras reducimos la intensidad energética del mundo ™. Su diseño de ingeniería avanzada ofrece hasta un 99% de eficiencia en la reducción total; + 95% de eficiencia a fuego alto, mientras se modula la descarga de calor para compensar las variaciones de temperatura interior y exterior.
Ahorre dinero y sea más sostenible. El calentador unitario de alta eficiencia de Trane genera el calor exacto y constante que necesita.
Recursos
Brochure
-
High Efficiency Gas HeaterHEGH-SLB001-EN401KB
Product Data Sheets
-
High Efficiency Gas Heater Data SheetHEGH-SLB002-EN560KB