Trane Oasis

Trane Oasis
Desarrollado para atender a los mercados comercial y industrial. Todos los modelos Trane Oasis están diseñados para proporcionar una simplicidad de instalación y mantenimiento, junto con la elevada confiabilidad de los productos Trane.
- Los modelos, con capacidades que varían de 5 a 50 TR y caudales de aire que varían de 2.000 a 40.000 m3 / h (Capacidades: 5, 7.5, 10, 12.5, 25, 35, 40 y 50TR están en desarrollo, no se encuentra disponible actualmente);
- Gabinete de los módulos serpentina y ventilador con paneles en chapa de acero galvanizado, aislados internamente con polietileno expandido aluminizado;
- Refrigerante Ecológico - R-410A, para unidades de 60Hz.
Trane Oasis es un sistema dividido diseñado y planeado para satisfacer las más exigentes condiciones de mercado, aliando versatilidad de instalación, fácil mantenimiento y bajos costos.
El diseño modular hace que una amplia gama de aplicaciones sea atendida, sin el compromiso en los plazos de ejecución del proyecto.
La solución más simple y versátil para usted.
Unidad Condensadora
- Confiabilidad: Ventilador axial de metal con descarga vertical.
- Estructura resistente: Gabinete en chapa metálica con revestimiento con pintura electrostática.
- Tecnología Trane: Serpentín tubo-aleta Trane Wavy-3B con aletas de aluminio y tubo en cobre sin soldadura.
- Durabilidad: Protección anticorrosiva “Yellow Fin”(Opcional)
- Alto desempeño: Compresor manifold x2.
- Refrigerante ecológico: R410-A.
- Protección del equipo: Contactores para los compresores y ventilador, y presostato de alta con rearme automático.
- Compacto: Equipo con dimensiones optimizadas que pueden ser transportado en ascensores de servicio. Facilidad de mantenimiento.
Unidad Evaporadora
- Versatilidad: Unidad multi-posición con montaje vertical u horizontal.
- Tecnología Trane: Serpentín tubo-aleta Trane Wavy-3B con aletas de aluminio y tubo en cobre sin soldadura.
- Calidad del aire: Filtros G4 incluidos y filtros M5 y G4 adicionales como opcionales.
- Alto desempeño: Ventilador tipo Sirocco con dos opciones para presión estática: Estándar (30mmca), Alta (50mmca).
- Confiabilidad: Motor con transmisión de polea y correa con una velocidad.
- Control de refrigerante: Válvula de expansión termostática R410-A.
- Funcionalidad: bandeja de dreno horizontal.
- Estructura reforzada: En aluminio extruido.
- Control de temperatura Termostato electrónico y programable (Comunicación Modbus opcional).
Literatura de producto
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Catálogo IOM - Trane Oasis - EspañolTDX-SVN001A-ES6MB