Los componentes de la línea Wall Mounted SWM han sido cuidadosamente seleccionados para soportar las condiciones climáticas más estrictas, manteniendo la tradicional durabilidad de los equipos TRANE. Compresor scroll de alta durabilidad y eficiencia, diseñado para satisfacer las más estrictas condiciones de funcionamiento. Todas las unidades SWM salen de fábrica completamente montadas y probadas, posibilitando la instalación en campo del tipo "plug-in". Las cadenas de radio base (ERB) poseen un alto factor de calor sensible, lo que requiere una mayor capacidad de refrigeración y caudal de aire, para no poner en riesgo el funcionamiento de los equipos. Las unidades Wall Mounted Trane están diseñadas para satisfacer las cargas térmicas típicas de las instalaciones de telecomunicación. La amplia experiencia de Trane en sistemas de aire acondicionado y de control proporcionó el desarrollo de un sistema integrado, diseñado especialmente para las aplicaciones de este segmento.
Para Especificações Técnicas, por favor, consulte nossas literaturas na aba Catálogos.