Desarrollado para atender a los mercados comercial y industrial. Todos los modelos Trane Oasis están diseñados para proporcionar una simplicidad de instalación y mantenimiento, junto con la elevada confiabilidad de los productos Trane.
- Los modelos, con capacidades que varían de 5 a 50 TR y caudales de aire que varían de 2.000 a 40.000 m3 / h (Capacidades: 5, 7.5, 10, 12.5, 25, 35, 40 y 50TR están en desarrollo, no se encuentra disponible actualmente);
- Gabinete de los módulos serpentina y ventilador con paneles en chapa de acero galvanizado, aislados internamente con polietileno expandido aluminizado;
- Refrigerante Ecológico - R-410A, para unidades de 60Hz.
Trane Oasis es un sistema dividido diseñado y planeado para satisfacer las más exigentes condiciones de mercado, aliando versatilidad de instalación, fácil mantenimiento y bajos costos.
El diseño modular hace que una amplia gama de aplicaciones sea atendida, sin el compromiso en los plazos de ejecución del proyecto.