CALMAC - Tanque de Armazenamento de Energia do banco de gelo A

CALMAC - Tanque de Armazenamento de Energia do banco de gelo A
Características Principais:
- Conexões flangeadas de duas polegadas
- Base de empilhadeira
- Materiais de construção não corrosivos que são 99% reutilizáveis ou recicláveis
- Locais internos ou externos
- Tubos de trocador de calor translúcidos para inspeções visuais fáceis
- Tanque de uma única peça sem costura fornece estrutura e contenção sem forros de contenção ou partes móveis para manter
- Qualidade montada na fábrica com curvas de desempenho de carga e descarga catalogadas
- Design modular - para que você possa adicionar mais tanques ao longo do tempo e realocá-los facilmente
- Disponível em diferentes tamanhos para acomodar diferentes restrições de espaço
- O trocador de calor de contrafluxo permite algumas das temperaturas de produção de gelo mais quentes da indústria para carregamento e descarregamento eficientes
- Pode congelar sólido sem sofrer danos
- Vida média —35+ anos
- Apoiado por uma garantia limitada de 10 anos
Como Funcionam os Tanques de Armazenamento de energia
O armazenamento de energia térmica é como uma "bateria HVAC" para o sistema de ar condicionado de um edifício. O armazenamento de energia térmica da Trane usa equipamento de resfriamento padrão, além de um tanque de armazenamento de energia para mudar todas ou parte das necessidades de resfriamento de um edifício para horários fora de pico. Os tanques Modelo A armazenam energia na forma de gelo durante os períodos fora de pico, quando as concessionárias geram eletricidade de forma mais eficiente com custos de energia e demanda mais baixos. O gelo armazenado é então usado para resfriar os ocupantes do prédio no dia seguinte, durante os períodos de pico, quando as taxas de serviços públicos estão em seu pico.
Tanques CALMAC® Ice Bank® Modelo A
O "padrão ouro" em armazenamento de energia térmica
O clássico tanque CALMAC Energy Storage Modelo A tornou-se a referência informal da indústria logo após sua introdução em 1979 - e permanece até hoje. O Modelo A foi um dos primeiros tanques de armazenamento térmico a ser incorporado em uma planta de resfriamento completo, o que rapidamente o tornou o "padrão ouro" da indústria. Esta solução comprovada resistiu ao teste do tempo e continua a ser uma abordagem popular para engenheiros e proprietários de edifícios.
Ideal para instalações menores
O tanque modelo A possui flanges de duas polegadas. Ao contrário dos tanques CALMAC Modelo C, cada tanque modelo A precisa ser conectado individualmente à tubulação de distribuição, portanto, esta solução funciona melhor para instalações menores.
Estratégias de Controle
Existem inúmeras estratégias de controle que podem ser utilizadas para aproveitar os benefícios do armazenamento de energia térmica. No entanto, existem duas abordagens básicas que definem os limites comuns do design do sistema. As taxas de eletricidade e o uso do edifício determinarão quais estratégias de controle são melhores para o projeto.
- Armazenamento Completo Um chiller de tamanho grande o suficiente para carregar o armazenamento de energia suficiente pode deslocar toda a carga para períodos fora de pico.
- Armazenamento Parcial O chiller funciona em conjunto com os tanques de armazenamento de energia CALMAC durante os períodos de pico para gerenciar a carga de resfriamento do edifício. Durante o horário de pico, o chiller carrega os tanques para uso durante o período de resfriamento de pico do dia seguinte.
Recomendações de Glicol
É necessário um fluido secundário que possa operar e fluir em temperaturas baixas o suficiente para congelar a água. Recomenda-se uma solução de glicol à base de etileno ou propileno. Uma solução pré-misturada de uma solução de transferência de calor industrial que é especialmente formulada para baixa viscosidade e propriedades de transferência de calor superiores deve ser usada. Os HTFs de base industrial contêm um sistema inibidor de corrosão de múltiplos componentes que pode ser mantido e fornecer uma longa vida útil.
Manutenção
Você pode manter seus tanques CALMAC e o sistema de armazenamento de energia usando um processo de manutenção semelhante ao usado para resfriamento convencional.
- Execute a manutenção do chiller conforme necessário.
- Certifique-se de que os controles estejam operando corretamente e em sincronia com as taxas da concessionária.
- Verifique a saúde do fluido de glicol anualmente.
- Verifique o nível de água nos tanques. Adicione biocida conforme necessário para eliminar o crescimento de algas.
Modelos
Procurando por BIM?
Select your Model C tank below and download CAD file for your project.
Desenhos CAD do tanque modelo A
Recursos
Saiba mais sobre os benefícios do armazenamento de energia térmica
Confira os links abaixo para saber mais sobre os benefícios que a energia de armazenamento térmico pode oferecer a você.
Brochure
-
736KB
Product Data Sheets
-
28KB