Rendimiento probado respaldado por una cuidadosa ingeniería
Explore la gama completa de Chillers de aire que ofrece Trane.
Air-cooled Chillers

El modelo XStream™ Excellent GVAF, con compresores centrífugos de alta velocidad, ofrece un amplio rango de capacidad de hasta 1,6 MW con eficiencias de carga parcial y carga completa líderes en la industria.
- Enfriadoras CGB con/sin módulo hidráulico.
- Enfriadoras CGB-A con módulo hidráulico y depósito de agua integrado.
- Bombas de calor CXB con/sin módulo hidráulico.
- Bombas de calor CXB-A con módulo hidráulico y depósito de agua integrado.

La gama Conquest, inteligente y versátil, ha sido diseñada por Trane utilizando sus más de 100 años de experiencia para ofrecer un rendimiento optimizado con unos niveles sonoros excepcionalmente bajos y unos materiales y una estructura de gran calidad para una total fi abilidad.

Unidad enfriadora modular refrigerada por aire (bomba de calor)
- Aplicación generalizada
- El sistema simple ahorra el costo inicial
- El diseño modular proporciona una buena capacidad de expansión
- Ahorro de espacio con transporte conveniente
- Ajuste de capacidades multinivel

- Bombas de agua inverter, disponibles 150/250/450 kPa
- Corrección del factor de potencia a cos phi 0,91
- Panel de control calentador eléctrico con termostato
- Protección contra fallo de fase
- Tarjeta serie con protocolo BACnet™ MS/TP o TCP/IP
- Pasarela Modbus LonTalk™
- Arranque suave (solo compresores ON OFF)
- Disyuntores automáticos
- Kit de baja temperatura del aire exterior para funcionamiento hasta -10°C
- Ventiladores EC, alta presión estática (100 Pa)
- Rejillas de protección
- Baterías condensadoras de tratamientos especiales

Bombas de calor y enfriadoras de condensación por aire para interiores
Descripción
- Compresores scroll herméticos con bajas vibraciones y bajo nivel sonoro
- Ventilador sin envolvente para montaje incorporado
- Intercambiador de calor de chapa en el lado de agua con un presostato diferencial y una resistencia eléctrica con protección anticongelación
- Baterías de alto rendimiento del intercambiador de calor del lado de aire con aletas y tubos de cobre sin uniones expandidos en aluminio corrugado
- Controlador por microprocesador para gestionar el modo de encendido/apagado de la unidad, el ajuste del modo de funcionamiento y el ajuste de los parámetros
- Válvula de expansión termostática
- Carcasa y paneles de acero galvanizado y pintado
- Caudal de aire horizontal o vertical

CGAM Air-Cooled Scroll Chiller
- Rango de capacidad: 20 a 130 toneladas (50 y 60 Hz)
- Refrigerante: R-410A
- Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 13,7-16,6 (alta eficiencia); 14.5-16.9 (extra alta eficiencia)
Enfriadoras scroll de condensación por aire
Principales características
- Eficiencia a plena carga clase A o B
- 3 niveles de eficiencia: SE, HE, XE
- 3 paquetes acústicos: SN, LN, XLN
- Disponible con ventiladores EC
- Refrigerante R410A o R454B
- Baja carga de refrigerante gracias a la batería del condensador de microcanal

Bomba de calor reversible Sintesis™ Advantage
Principales características
- Clase A o B COP y EER
- 2 niveles de eficiencia: SE, HEat
- 3 paquetes acústicos: SN, LN, XLN
- Disponible con ventiladores AC, EC y EC Axitop
- Refrigerante R410A y R454B
Unidades multitubo Balance™ CMAC
- Una solución innovadora y versátil
- Alto rendimiento y el más bajo coste de propiedad
- Confort optimizado, simple y seguro
- Sostenibilidad

Bombas de calor scroll reversibles de aire a agua
Principales características
- Compresores scroll
- Ventiladores helicoidales ECO-PERFIL equilibrados estática y dinámicamente
- Intercambiador de calor de coraza y tubos o de placas con presostato diferencial y protección antihielo (resistencia eléctrica) en el lado del agua
- Baterías con aletas de alta eficiencia (con tubos de cobre sin soldadura expandidos en aluminio corrugado) intercambiadores de calor en el lado aire
- Cuerpo y paneles de acero galvanizado y pintado
¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?
Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito

Soluciones de Alquiler
Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.