CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

CGAM

CGAM Air-Cooled Scroll Chiller

CGAM Chiller

CGAM

CGAM Air-Cooled Scroll Chiller

  • Rango de capacidad: 20 a 130 toneladas (50 y 60 Hz)
  • Refrigerante: R-410A
  • Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 13,7-16,6 (alta eficiencia); 14.5-16.9 (extra alta eficiencia)
Solicitar Cotización

Visión General

Perspective of high-rise condominium building with mountain and city view background - 3D rendering - Illustration

La combinación perfecta para aplicaciones de pequeño tonelaje

El enfriador scroll refrigerado por aire CGAM ofrece la combinación perfecta de flexibilidad, eficiencia y bajo nivel de ruido. Disponible en tamaños que van desde 20 a 130 toneladas con un tamaño compacto, el CGAM es uno de los enfriadores enfriados por aire más silenciosos disponibles en la actualidad. Los múltiples niveles de eficiencia para elegir le permiten cumplir con los requisitos de su código local.

Ebony businessman having lunch in office cafe

Significativamente más tranquilo

El CGAM entrega constantemente niveles de sonido de cinco a ocho decibeles más bajos que el modelo al que reemplazó. Con la atenuación instalada de fábrica, se puede lograr una reducción adicional de tres decibelios para aplicaciones que requieren un funcionamiento ultra silencioso.

Literatura de Producto

Servicios

5294_Trane_van26497_930x930_Services-Upgrade and Modernize-HVAC System Retrofits.jpg

Modernizaciones del Sistema HVAC

¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!

¿Busca servicio de rutina o reparación de emergencia para su equipo?

Otros productos en los que podría estar interesado