Unidades Exteriores TVR Select

Unidades Exteriores TVR Select
TVR™ Select es ideal para edificios con diferentes requerimientos que habrán de necesitar sus futuros ocupantes, para edificios que requieren de instalación individual por ocupante, y para registros de operación y facturación. El tamaño compacto de las unidades interiores, el espacio reducido de las unidades exteriores y el uso de tubería pequeña de refrigerante para dirigir energía entre las unidades exteriores e interiores, hacen de este producto la solución ideal para edificios existentes.
Explore las características de la Unidad Exterior de TVR Select
VR™ Select Unidades exteriores modulares de bomba de calor Unidades condensadoras – 60 Hz
- Opción de 2 valores de suministro de energía : 60Hz 460V / 60 Hz 220V
- 4 diferentes módulos de operación individual; hasta 3 unidades exteriores en configuración maestro/esclavo
- Cualquier módulo exterior dentro del grupo puede designarse como la unidad maestra o la unidad esclava
- Todas las unidades exteriores TVR™ Select de recuperación de calor conservan la misma altura y profundidad para propiciar su
- instalación por hileras
- Control de capacidad lineal mejorada con todos los compresores inverter
- Enfriamiento continuo hasta en ambientes de 23ºF y en calefacción hasta en ambientes de -4ºF
- No se requieren cuartos de máquinas; cabe en un ascensor
- Certificación AHRI / ETL