XV20i TruComfort ™ de velocidad variable

XV20i TruComfort ™ de velocidad variable
Variable Speed unit
La unidad de velocidad variable XV20i TruComfort ™ es uno de los acondicionadores de aire más eficientes de la industria. En los días más calurosos se enfría con precisión, manteniéndote cómodo todo el día.
Explore las características de velocidad variable TruComfort ™ de Trane XV20i
64% Ahorre un promedio de 64 en costos de energía con esta unidad
Model | Cooling Capacity(BTUH) | Nominal Tons | Height (IN.) | Width (IN.) | Depth (IN.) |
---|---|---|---|---|---|
4TTV0024A | 24,000 | 2 | 43 | 33 | 30 |
4TTV0036A | 36,000 | 3 | 47 | 37 | 34 |
4TTV0048A | 48,000 | 4 | 50 | 37 | 34 |
4TTV0060A | 60,000 | 5 | 54 | 37 | 34 |
Recursos
Brochure
-
Product BrochureTT_72-1305-12.pdf2MB