CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Modelos GEC

Axiom™ High-Efficiency Consola

wshp-console-carousel1.png

Modelos GEC

Axiom™ High-Efficiency Consola

.5 a 1.5 toneladas

Características principales:

  • Control de temperatura en la habitación de bajo consumo energético para hoteles, oficinas, condominios, dormitorios
  • Diseñado para satisfacer las necesidades de instalación flexible
  • Recalentamiento de gas caliente opcional, eléctrico sin caldera, capacidades de aire exterior motorizadas
  • Funciones de fácil mantenimiento que incluyen mantenimiento de filtros sin paneles
Modern residential buildings

Siéntase como en casa con la comodidad eficiente de la fuente de agua de Trane

Compacto, energéticamente eficiente y repleto de funciones, el sistema de confort de fuente de agua GEC de consola de alta eficiencia de Trane puede hacer que cualquier habitación se sienta como en casa, ya sea una oficina, una habitación de hotel, una residencia de estudiantes, un condominio o un apartamento. Los controles integrados permiten a los ocupantes gestionar su comodidad, sin sacrificar la eficiencia energética.

Otras características:

  • Interruptores estándar de alta y baja presión
  • Eficiencia de hasta 15,7 EER, según la configuración
  • Ideal para aplicaciones geotérmicas para un rendimiento altamente eficiente
  • Cumple con ASHRAE 62 para la calidad del aire interior con bandeja de drenaje inclinada
African american man working in his bedroom office

Múltiples capacidades, configuraciones y opciones de color se suman a la flexibilidad de instalación

Con capacidades de 0,5 a 1,5 toneladas, las unidades Console GEC pueden satisfacer una amplia variedad de necesidades de espacio. Trane también los ha diseñado para ofrecer flexibilidad. El gabinete, el chasis y la subbase de las unidades de consola están disponibles en múltiples configuraciones para satisfacer diferentes necesidades de instalación: configuración estándar, configuración de baja altura, longitud extendida o solo chasis

  • Available with right- or left-side piping and electrical connections
  • Durable metal cabinet pre-painted in deluxe beige, cameo white or soft dove 

 

Building Entrance Winter

Mejore el control de clima con características opcionales

Las unidades de consola están disponibles con actualizaciones opcionales para mejorar la comodidad de los ocupantes, que incluyen:

  • Recalentamiento de gas caliente para un verdadero acondicionamiento atmosférico y deshumidificación
  • Calefacción eléctrica sin caldera, cuando la temperatura del agua es inferior a 55 ° F
  • Aire exterior motorizado (hasta un 25%) para una mejor IAQ
wshp-console-row4.jpg

Diseñado para un mantenimiento y servicio sencillos

Trane diseñó las unidades de consola teniendo en cuenta el servicio y el mantenimiento. El gabinete utiliza un ajuste seguro con gancho que permite un acceso completo a las tuberías y conexiones eléctricas. El acceso sin panel facilita el cambio del filtro (sin herramientas en la configuración estándar). Y se accede al conjunto del ventilador a través del panel frontal de la unidad, y todo el conjunto se desliza hacia adelante para facilitar el servicio y el mantenimiento.

Literatura de Producto

Otros productos en los que podría estar interesados