Aires acondicionados para salas de computadoras (CRAC) Expansión directa (DX)

Aires acondicionados para salas de computadoras (CRAC) Expansión directa (DX)
An air-cooled compact solution for efficient cooling in small spaces.
Los acondicionadores de aire para salas de computadoras (CRAC) de expansión directa (DX) son una solución compacta para un enfriamiento eficiente en espacios pequeños. Se pueden colocar fácilmente en una esquina, entre gabinetes o uno al lado del otro. Las unidades de Trane son especialmente adaptables a pisos elevados y están disponibles en configuraciones de patrón de aire de flujo ascendente y descendente.
Características clave
- Controlador de microprocesador de última generación con una gama de opciones de interfaz de sistemas de gestión de edificios.
- Sistemas DX con compresores scroll de bajo ruido altamente eficientes y confiables.
- Disposición de compresor de una o varias etapas que incluye configuraciones en tándem.
- Los intercambiadores de calor de microplacas ofrecen importantes mejoras en la transferencia de calor Bobinas de enfriamiento gratuito / AWS optimizadas para adaptarse a las capacidades de enfriamiento.
- DX, lo que aumenta el ahorro de energía.
- Todos los ventiladores EC montados en el gabinete cumplen con el máximo rendimiento sin caer en un piso elevado (múltiples opciones de ventiladores EC).
- El sistema de deshumidificación a base de refrigeración elimina eficazmente el exceso de humedad.
- Deshumidificación lograda de manera eficiente a través de un volumen de aire reducido al máximo enfriamiento.
- Soportes de piso estándar y con clasificación sísmica disponibles