Chiller enfriado por aire Ascend® con enfriamiento gratuito (150-550 toneladas) habilitado por Symbio® 800
El Chiller está habilitado con el controlador Symbio 800, para un rendimiento, eficiencia y conectividad óptimos de la unidad.
Conoce MásSelecting a language changes the language and content on the Trane site.
Looking for Revit files? Visit our Resource Library for more information.
Latin America
Europe
Asia Pacific
Creando un ambiente cómodo y acogedor para 1177 West Hastings
4 Preguntas para determinar la Estrategia de Actualización de su Equipo
September 27, 2021
En Trane, creemos que cuanto más conectados estamos con nuestros edificios, más conectados estamos con todas las grandes cosas que permiten en nuestras vidas.
Nuestro lanzamiento trimestral de innovación, tercer trimestre de 2021, las soluciones de edificios conectados brindan un control de edificios unificado y sin interrupciones, brindando datos significativos para optimizar el rendimiento del edificio, mientras que las soluciones de electrificación prácticas y asequibles ayudan a reducir el impacto ambiental.
El Chiller está habilitado con el controlador Symbio 800, para un rendimiento, eficiencia y conectividad óptimos de la unidad.
Conoce MásAgility, enabled by Symbio 800, is ideal for existing buildings or new construction, provides reliable and efficient operations across a wide operating map.
Learn MoreOffering best in class efficiency, the CenTraVac water-cooled chiller, now comes with Symbio 800 controls and all the benefits of its open standard communication protocols.
Learn MoreThe best-in-class Tracer® Concierge® System has been enhanced to now easily integrate with Trane® / Mitsubishi Electric VRF systems.
Learn MoreTrane’s exclusive overhaul service, Trane R'newal®, is now available for the CGAM chiller line.
Learn MoreTrane now offers an updated Tracer System application. These enhancements give you pre-engineered applications and expertise to increase efficiency and reliability of chiller plant operation.
Learn MoreTrane Launches “Cool Air, Hot Takes” Podcast for HVAC Professionals
March 27, 2025
Blog
Navigating the WA State Clean Building Performance Standard
March 25, 2025
Press Release
March 20, 2025
Blog
Revolutionizing Healthcare Facilities with Connected Mechanical Service
March 12, 2025
Blog
Engineers Week: Professional Development
February 17, 2025
Press Release
Trane Unveils New Trane Connect Platform to Enhance Management of Building Performance
February 11, 2025
Para preguntas generales o corporativas: