Tipos de Chillers Refrigerados por Agua
Trane Water-Cooled Chillers

Water-Cooled Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic
De un vistazo
- Modelos de circuito independiente refrigerado por aire de 60 a 440 toneladas
- Modelos enfriados por agua de 60 a 1500 toneladas disponibles con circuitos dobles
- Disponible con refrigerante R-134a con opciones para bajo GWP R-513A y HFO R-1234ze

Water-Cooled Helical Rotary Chiller
De un vistazo
- Rango de capacidad: 80 a 450 toneladas, 60 Hz; 60 a 450 toneladas, 50 Hz
- Refrigerante: R-134a o R-513A
- Mejor eficiencia a plena carga: 0,6200 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
- Mejor eficiencia de carga parcial: 0,4800 kW / ton
- Tipo de compresor: giratorio helicoidal
- Presión media

CenTraVac Water-Cooled Chiller
De un vistazo
- Rango de capacidad: 120 a 4,000+ toneladas, 60/50 Hz
- Refrigerante: Compresor R-514A y R-1233zd
- Mejor eficiencia a plena carga: 0,4872 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
- Mejor eficiencia de carga parcial: 0.3055 kW / ton
- Tipo de compresor: centrífugo
- Baja presión

Agility™ Centrifugal Water-Cooled Chiller
De un vistazo
- Rango de capacidad: 175 a 425 toneladas, 60/50 Hz
- Refrigerante: R-134a o R-513A
- Mejor eficiencia a plena carga: 0,5382 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
- Mejor eficiencia a carga parcial: 0,3211 kW / ton
¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?
Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito
2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg
Soluciones de Alquiler
Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.