UC210, UC400, UC600

Controladores de climatización

Tracer UC 210 Controller

UC210, UC400, UC600

Controladores de climatización

Controladores BACnet programables diseñados para trabajar con múltiples sistemas.

Modelos

UC210

El Trane® Tracer® UC210 es un controlador BACnet VAV programable que está diseñado para funcionar con Tracer SC+ y sistemas BACnet MS/TP de terceros.

El Tracer UC210 de Trane tiene E/S y programas para las siguientes aplicaciones: Control de temperatura del espacio, seguimiento de flujo y control de flujo de ventilación. Con el apoyo de los módulos de expansión y la capacidad de programación completa, Trane Tracer UC210 puede realizar bucles laterales o secuencias de operaciones personalizadas.

UC400

El Tracer® UC400 es un controlador de unidad BACnet programable que está diseñado para funcionar con Tracer SC+ y sistemas BACnet MS/TP de terceros.

El Tracer UC400 tiene las E/S y el tamaño para satisfacer las necesidades de control de VAV, bobinas de ventilador, bobinas de soplador, ventiladores de unidades, controladores de aire pequeños, válvulas, secuenciación de calderas y otras E/S generales. Cuando se requieren E/S adicionales, hay módulos de expansión disponibles (XM30, XM32 y XM70).

UC600

El Tracer® UC600 es un controlador de unidad BACnet programable que está diseñado para funcionar con Tracer SC+ y sistemas BACnet MS/TP de terceros.

El Tracer UC600 tiene las E/S y el tamaño para satisfacer las necesidades de control de los controladores de aire, plantas centrales y otras aplicaciones de conteo de puntos altos. Cuando se requieren E/S adicionales, hay módulos de expansión disponibles (XM30, XM32 y XM70). El Tracer UC600 se puede aplicar como un campo programable general así como montado en el campo en un controlador de aire Trane® (pida la opción de regleta de terminales de fábrica). Se está planificando el montaje completo de fábrica para los controladores de aire y se anunciará antes de la disponibilidad.

El controlador Tracer UC600 también se puede utilizar con un monitor adjunto. La pantalla Tracer TD7 cuenta con una pantalla a color sensible al tacto que facilita la visualización y edición de los datos del Tracer UC600.

Recursos

Otros productos que te pueden interesar