ACS
Ascend Air-Cooled Chiller ACS
ACS
Ascend Air-Cooled Chiller ACS
- Rango de capacidad: 140 a 230 toneladas
- Refrigerante: R-410A
- Diseño del compresor: desplazamiento con relación de volumen variable
- Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 15,8-16,5
El equilibrio adecuado entre eficiencia energética y funcionamiento silencioso
El modelo ACS, parte de la línea Ascend ™ de enfriadores enfriados por aire de Trane, ofrece el equilibrio perfecto entre eficiencia energética y funcionamiento silencioso. Los modelos ACS, en particular, están optimizados para eficiencias de carga parcial, lo que los hace ideales para edificios con una gran cantidad de operación fuera de las horas pico.
Elija el tratamiento de sonido adecuado para usted
Los Chillers ACS ofrecen opciones acústicas flexibles, lo que le permite elegir el nivel de tratamiento de sonido que mejor se adapte a los requisitos de la aplicación, con paquetes que ofrecen niveles de sonido tan bajos como 95 dBA en condiciones AHRI® para operaciones de carga completa. Como resultado, las enfriadoras ACS son especialmente adecuadas para entornos residenciales o escolares donde la sensibilidad al sonido es la máxima prioridad.
Literatura de Producto
July 22, 2024
Brochure
-
Ascend Chiller Model ACSAC-SLB002-EN
Catalog
-
Ascend Chiller Model ACSAC-PRC002*-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Ascend Chiller Model ACSAC-SVX002*-EN
Servicios
July 22, 2024
Modernizaciones del Sistema HVAC
¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!
Otros productos en los que podría estar interesado
July 22, 2024