HDWA

Agility™ Centrifugal Water-Cooled Chiller

02_agility_WEB.png

HDWA

Agility™ Centrifugal Water-Cooled Chiller

  • Rango de capacidad: 175 a 425 toneladas, 60/50 Hz
  • Refrigerante: R-134a o R-513A
  • Mejor eficiencia a plena carga: 0,5382 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
  • Mejor eficiencia a carga parcial: 0,3211 kW / ton

¿Por qué elegir Agility?

El mejor rendimiento de su clase

The Agility® water-cooled chiller proporciona el mejor rendimiento de su clase con un tamaño compacto y una huella optimizada que minimiza los costos de instalación.

Excede significativamente el estándar ASHRAE

Aprovechando cojinetes magnéticos sin aceite con velocidades mejoradas del compresor y los últimos diseños de intercambiadores de calor patentados por Trane (CHIL ™), el enfriador Agility ofrece valores de carga parcial integrados (IPLV) un 40% mejor que el estándar ASHRAE® 90.1-2016.

Operación estable y eficiente

The Agility chiller utiliza un compresor centrífugo semihermético de dos etapas con un motor refrigerado por refrigerante de imán permanente que ofrece un funcionamiento eficiente y estable. Esto permite a los clientes la máxima flexibilidad para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones.

  SERIES R OPTIMUS AGILITY CENTRAVAC
Specifications RTWD - 0703 RTHD - 0153 HDW - 0747 CVHS - 0047 CTV - 0347 CDH - 0347 ECTV - 0947 ECDH - 0947
Capacity (tons) 80 - 250 125 - 430 150 - 450 180 - 380 125 - 2000 1400 - 3950 900 - 2000 1800 - 4000
Part load (IPLV, KW/Ton) .48 - .57 .37 - .56 .31 - .35 .28 - .32 .32 - .43 .30 - .52 .33 - .40 .30 - .52
Full load (KW/Ton) .62 - .75 .57 - .71 .52 - .65 .48 - .55 .50 - .70 .49 - .58 .52 - .60 .49 - .58
Compressor Duplex Helical-Rotary Variable Speed Rotary Mag Bearing Cent. Centrifugal Centrifugal Duplex Centrifugal Centrifugal Duplex Centrifugal
Voltage 200 - 575 200 - 575 208 - 600 460 - 480 208 - 13800 380 - 13800 380 - 13800 380 - 13800
Frequency 50hz or 60hz 50hz or 60hz 50hz or 60hz 60hz 50hz or 60hz 50hz or 60hz 50hz or 60hz 50hz or 60hz
Refrigerant R-134a or R-513A R-134a, R-513A(Ice Rink) R-134a or R-513A R-514A R-514A R-514A R-1233zd R-1233zd
Heat Recovery Yes Yes Yes No Yes No Yes No
Free Cooling No No No No Yes No DSPA No

Recursos

Installation Operation Maintenance (IOMs)

Otros productos que le pueden interesar