CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

3 to 10 Toneladas

Precedent® Unidades Rooftop

Precedent-Hero.png

3 to 10 Toneladas

Precedent® Unidades Rooftop

Características principales:

  • Entrega más rápida en la industria
  • Múltiples niveles de eficiencia disponibles
  • Ofrece una eficiencia ultra alta al menor costo total
  • Unidades de techo con muchas funciones diseñadas para satisfacer sus necesidades
  • Listo para conectarse con controles intuitivos
  • Diseñado para facilitar el servicio y el mantenimiento
Truck on freeway

Envío superrápido en dos semanas

Incluso la unidad Precedent más altamente configurada se enviará en tan solo dos semanas.

La oferta de Trane® Precedent® de 3 a 10 toneladas incluye:

  • Opciones ensambladas en fábrica: gas / eléctrico, enfriamiento con calor eléctrico o bomba de calor
  • Precedente con la tecnología eFlex: eficiencia ultra alta. Los compresores y ventiladores eFlex de velocidad variable brindan la comodidad que los ocupantes del edificio necesitan, al mismo tiempo que brindan el rendimiento y la eficiencia que desean los propietarios del edificio.
  • Precedent Plus: excede los requisitos mínimos federales hasta en un 25 por ciento.
modern office building

Lo último en rendimiento con el menor costo de instalación y propiedad

Las unidades de techo precedentes brindan comodidad con la mayor eficiencia, - hasta 20 SEER / 23.5 IEER -al menor costo de instalación. Con envío ultrarrápido de dos semanas para arrancar, incluso para las unidades más altamente configuradas.

Las características incluyen:

  • Excelente eficiencia energética: supera los requisitos federales hasta en un 80% y hasta un 10% más eficiente que otras marcas.
  • Compresores de velocidad variable Trane eFlex ™ que combinan la salida con la necesidad del ocupante para mantener el máximo rendimiento
  • Ventiladores de accionamiento directo que consumen menos energía y requieren menos mantenimiento para reducir los costes operativos
  • El motor conmutado electrónicamente instalado y programado de fábrica (ECM) optimiza la velocidad del ventilador para brindar mayor comodidad y control de la humedad al tiempo que aumenta la eficiencia y el ahorro de costos
rooftop-units-tile6.jpg

Adaptado a sus necesidades, no a las nuestras

Configura tu precedente a tu manera.

Elija entre la selección más amplia de la industria de opciones instaladas en fábrica para diseñar la unidad que necesita.

Varias opciones incluyen:

  • Gas / electricidad (Y), solo refrigeración (T), bombas de calor (W) o combustibles dobles (D)
  • Capacidades de enfriamiento de eficiencia estándar, alta o ultra alta (eFlex ™)
  • Flujo de aire VAV de volumen constante, 2 velocidades, zona única o VAV de zonas múltiples
  • Paneles de acceso con bisagras
  • MERV 8 o 13 filtros
  • Tomacorrientes de conveniencia, desconectadores / disyuntores
precedent-row4.jpg

Listo para conectarse para monitoreo en tiempo real, análisis de datos y optimización

Todas las unidades Precedent están listas para conectarse con sistemas de automatización de edificios utilizando los protocolos de comunicaciones más comunes de la industria. También puede emparejar Precedent, ya que se integra a la perfección con los controles de Trane para la supervisión integral del sistema HVAC, la gestión de energía y el diagnóstico de equipos.

Enlace Precedent con controles BAS o Trane como:

  • Trane Pivot® Termostato inteligente
  • Tracer Concierge® controles para edificios pequeños
precedent-row5.jpg

La simplicidad incorporada facilita la instalación y el servicio

Los ingenieros de Trane diseñaron Precedent para que sea fácil de instalar y mantener. Con innovaciones como la pantalla táctil en color opcional de Trane de 5 pulgadas que acelera la puesta en marcha y la resolución de problemas y componentes estandarizados para menos sorpresas, cableado numerado y de color y motores de transmisión directa.

Funciones de conveniencia integradas:

  • Fácil conversión de flujo descendente a horizontal
  • Acceso por un solo lado
  • Tablero de terminales de bajo voltaje de fácil acceso
  • Conexión de alimentación de un solo punto
  • Conexiones de condensado estándar a través de la base
precedent-row3.jpg

Precedent® Estándar

3 - 10 Ton
  • Precio competitivo para cumplir con los estrictos requisitos de rendimiento con una fiabilidad excepcional
  • Disponible en versiones a gas / eléctrica, refrigeración con calefacción eléctrica o bomba de calor
  • Incluye compresores confiables
  • Controles ReliaTel® diseñados por Trane
  • Prueba de ejecución asistida por computadora
  • Sistemas integrados Comfort ™
precedent-row8.jpg

Precedent® Plus - Alta eficiencia

3 - 5 Tons
  • Una de las unidades de techo empaquetadas con mayor eficiencia energética de la industria en 17.5 SEER
  • Supera los requisitos mínimos federales hasta en un 25 por ciento
  • Disponible con un ciclo de ventilador interior mejorado y capacidades de compresor de capacidad variable
  • Incluye un motor conmutado electrónicamente (ECM) instalado y programado de fábrica para un control superior de la humedad, comodidad, eficiencia energética y niveles de sonido
  • Proporciona una mayor eficiencia y ahorros de costos significativos durante el funcionamiento continuo del ventilador.
precedent-carousel2.jpg

Precedent® con eFlex™ Tecnología Ultra Alta Eficiencia

Combine innovación tecnológica, durabilidad y rendimiento legendarios para obtener el menor costo de propiedad = eficiencia ultra alta precedente
  • Construido para durar para rendir al máximo rendimiento
  • Los compresores y ventiladores de velocidad variable eFlex ™ de Trane ofrecen el rendimiento y la eficiencia que desean los propietarios de edificios
  • Los ventiladores de transmisión directa sin correa ahorran energía y funcionan de manera más silenciosa que las unidades de la competencia con costos de mantenimiento reducidos
  • La pantalla táctil a color grande y fácil de leer proporciona información completa sobre el rendimiento del sistema en tiempo real para facilitar los problemas.    

Precedent Modelos

Modelos
Eficiencia

Eficiencia ultra alta

(eFlex)

Alta eficienciaEficiencia estándar
Tonelaje  ModelosModelosModelos
3ZC036HC036/037SC036
4ZC048HC048/047SC048
5ZC060HC060/067SC060
6ZC072HC072/074SC072
7.5ZC090HC092SC090/092
8.5ZC102HC102SC102
10

ZC120

HC120

 

SC120
NoteT  & Y ModelsT YW & D Models OnlyT Y & W Models

Literatura de producto

Otros productos en los que podría estar interesados