Manejo del aire de la sala de computadoras (CRAH) Agua enfriada (CW)

Manejo del aire de la sala de computadoras (CRAH) Agua enfriada (CW)
Una solución compacta refrigerada por agua para una refrigeración eficiente en espacios pequeños.
Las unidades de tratamiento de aire de sala de ordenadores (CRAH) de agua helada (CW) son una solución compacta para un enfriamiento eficiente en espacios pequeños. Se pueden colocar fácilmente en una esquina, entre gabinetes o uno al lado del otro. Las unidades de Trane son especialmente adaptables a pisos elevados y están disponibles en configuraciones de patrón de aire de flujo ascendente y descendente.
Características clave
- Controlador de microprocesador de última generación con una gama de opciones de interfaz de sistemas de gestión de edificios.
- Válvulas CW dobles de 2 vías estándar en CFD-510 y unidades más grandes (opción para válvulas CW simples de 2 vías).
- Todos los ventiladores EC montados en el gabinete cumplen con el máximo rendimiento sin caer en un piso elevado, múltiples opciones de ventiladores EC.
- Menos unidades a mayor capacidad pueden reducir significativamente los costos operativos y de capital.
- Deshumidificación lograda de manera eficiente a través de un volumen de aire reducido al máximo enfriamiento.
- Soportes de piso estándar para todos los modelos, soportes de piso con clasificación sísmica disponibles en algunos modelos.