- Tecnologia Inverter con alto eficiencia energetica y muy bajo nivel de ruido.
- Posibilidad de utilizar de 1 a 5 unidades interiores independientes con control de temperatura individual de coda unidad interior.
- Combinaciones de hasta un 183% de diversidad.
- Mayor capacidad de combinacion con unidades interiores de hasta 6 0 , 0 0 0 Btu/h.
- Funcion de comprobacion de errores en las conexiones electricas: los instaladores pueden comprobar que los cables se hayan conectado correctamente.
- Mayor flexibilidad con varios tipos de controles modernos y la opci6n de controlador centralizado.
- Grandes ahorros en el area de instalacion al contar con unidades exteriores compactas con solo 1 ventilador de condensacion.
- Cargo de refrigerante de fabrica para una linea de hasta 4 0 metros (ver tabla de unidades exteriores).
- Vida util extendida de las unidades exteriores al utilizar serpentines de cobre y protecci6n estandar tipo 'Blue Fin' contra la corrosion
- Re-arranque autom6tico en caso defalla en el suministro de energia electrica.
Multi-Splits Inverter

Multi-Splits Inverter
El sistema Multi-Split Inverter Trane esta disenado con una tecnologia de control para acondicionar de manera eficiente hasta 5 espacios utilizando solo una unidad exterior. Es compatible con diferentes tipos de unidades interiores para adaptarse a su espacio.
Unidades exteriores compactas que permiten combinar varios modelos de unidades interiores para garantizar una mayor flexibilidad y eficiencia energetica.
La unidad exterior viene pre-cargada de fabrica con refrigerante ecológico R-41 Oa no inflamable, no tóxico y que no afecta la c a p a de ozono
Características Principales
Unidad Exterior

Hi Wall

- 9,000 a 24,000 Btu/h
- Diseno limpio y moderno.
- Unidades desde 7,000 BTU/h.
- Muy bajo nivel de ruido.
- 5 velocidades para suministro de aire.
- Funci6n "Swing" automatica
Casete de 4 vías

- 9,000 a 24,000 Btu/h
- Nivel de ruido muy bajo.
- 5 velocidades para suministro de aire.
- Distribuci6n superior del aire a troves del suministro en todas las direcciones (360° ).
- Distribuci6n perfecta del aire con control independiente y precise de las 4 aletas.
- Entrada de aire externa para garantizar la perfecta calidad del ambiente interno.
- Posibilidad de instalaci6n de conductos para acondicionar el entorno adyacente.
- Bomba de drenado integrada con una presi6n diferencial de hasta l 000mm.
- Sensor de presencia inteligente con ajuste de temperatura y direcci6n de suministro de aire (opcional solo para la unidad de 24,000 Btu/h).
Tipo Ducto

- 9,000 a 24,000 Btu/h
- 5 velocidades para suministro de aire.
- Entrada de aire externa para garantizar una calidad de aire perfecta en el ambiente interno.
- Presi6n estatica externa de hasta 5 mm c.a. (18,000 y 2 4 , 0 0 0 Btu/h).
- Unidades compactas de solo 185 mm de altura.
- El retorno de aire puede configurarse desde la parte trasera o inferior del equipo
Casete de 1 Vía

- 9,000 a 12,000 Btu/h
- Panel blanco con diseiio limpio y moderno.
- Ideal para habitaciones y areas sociales.
- 5 velocidades para suministro de aire.
- Funci6n "Swing" automatica.
- Bomba de drenado integrada para con una presión diferencia de 700mm.
Recursos
Manual de Instalación y Operación
-
7MB