Explore las mejores soluciones de control para su proyecto o edificio.

gasfurnace-row4.jpg

Soluciones para Grandes Edificios y Campus

Dé vida a su edificio o campus con nuestras soluciones seguras, optimizadas e integradas.

AdobeStock_283437738.jpeg

Soluciones para Pequeños Edificios

Optimice la energía utilizada en su edificio para que pueda invertir su tiempo y dinero en otras áreas.

tc-wellsphere-thermal-comfort-architects-construction.jpg

Soluciones para Contratistas Comerciales Ligeros

Deleite a sus clientes con estas soluciones integradas que también pueden mitigar su riesgo durante la instalación.

Young Businessman using tablet standing

Soluciones Inalámbricas

Cree el sistema confiable y flexible que desea sin cables.

3Ds color temperature scale

Soluciones de Iluminación

Controle más del 50% del uso de energía de su edificio integrando su sistema de iluminación con una interfaz fácil de usar.

builder in hardhat with tablet pc at construction

Controladores de equipos Symbio®

Symbio® representa la evolución natural de Trane con controladores de equipos digitales que están diseñados para los equipos HVAC de alto rendimiento de Trane. El controlador Symbio está programado y cableado de fábrica para una conectividad flexible y segura, flexibilidad en la vida útil del edificio y capacidad de servicio productiva.

tc-controls-upgrades-migration-graphic.png

Actualice sus controles

La vieja lógica de "si funciona, no lo arregles" desapareció con el siglo XX. La tecnología avanza a la velocidad del rayo, presentando nuevas formas de administrar los sistemas más fácilmente y mejorar los edificios.

Portrait of dreamy lovely accountant sitting at desk in modern office with interior drinking hot beverage holding cup with tea in hands looking at window enjoying freetime

Descargas de Software

Haga más, conozca más, logre más, con los controles de Trane®

Controladores de equipos

Dispositivos instalados en campo y de fábrica para controlar su equipo

Explore nuestras soluciones de equipos

Termostatos

Una línea completa de termostatos programables y no programables para satisfacer sus necesidades.

Sistema de termostato inteligente Pivot®

Las características comerciales le permiten administrar la comodidad como una parte natural de su día. Pivot® incluso brinda la capacidad de controlar múltiples edificios, para que las empresas puedan prosperar en cada ubicación.

Termostatos BACnet®

Los termostatos de comunicación de Trane® son ideales para remodelaciones de edificios existentes y actualizaciones de controles cuando se desea la integración con un sistema de automatización de edificios.

Termostatos sin comunicación

Una línea completa de termostatos programables y no programables para adaptarse a la mayoría de las necesidades. Al aprovechar la interfaz de usuario intuitiva desarrollada para nuestra línea de sensores con pantalla digital, los termostatos Trane® son más fáciles de programar y leer.

Accesorios

Los medidores y sensores de potencia y energía brindan datos precisos y confiables: la base fundamental para optimizar los sistemas de administración de edificios y los sistemas de automatización de edificios.

Sensors

The complete family of Trane® sensors feature wired and wireless models dedicated to providing accurate, reliable sensing that is critical to keeping your HVAC systems running at optimum levels.

Medidores de potencia y energía

La serie Trane® de medidores de potencia y energía proporciona una solución única para medir datos de energía. Brindan un rendimiento de medición excepcional con un integrador incorporado y una fuente de alimentación que ofrece soluciones rentables y fáciles de instalar para aplicaciones de monitoreo de energía.