Trane le ayuda a aprovechar el mercado energético para reducir los costes y mejorar la sustentabilidad
La necesidad de energía más fundamental que tiene es adquirirla al mejor precio posible cuando la necesite para mantener su negocio funcionando sin problemas. Esa es la timonera de Trane.
Gestionamos miles de millones de dólares en gastos de energía de los clientes anualmente. Ya sea que tenga un solo sitio o varias ubicaciones, opere en un estado energético regulado o desregulado, los expertos de Trane pueden ayudarlo a implementar soluciones energéticas ganadoras que respalden sus objetivos financieros y de sostenibilidad y aprovechar el mercado energético cada vez más competitivo.
Gestión de Suministro de Energía de Trane
Gestión de gas natural y electricidad
Nuestros expertos en energía lo ayudarán a obtener el precio más bajo y las mejores condiciones de contrato para sus necesidades de gas natural y electricidad.
Trane Energy Choice™
En estados liberalizados podemos ayudarlo a elegir el proveedor de electricidad y gas natural con los precios y condiciones más ventajosos. Con Trane Energy Choice ™, puede combinar la competitividad de múltiples ofertas con negociaciones directas e individuales con una red de más de 50 proveedores de energía completamente examinados para seleccionar el mejor para usted.
Aprovechando al máximo las opciones disponibles
Podemos ayudarlo a decidir qué se adapta mejor a su negocio entre una variedad de opciones, que incluyen certificados de energía renovable (REC), acuerdos de compra de energía (PPA) y acuerdos de compra de energía virtual (VPPA). Una vez que nos hayamos establecido juntos en un enfoque, Trane lo pondrá en práctica y se asegurará de que reciba todas las recompensas y el reconocimiento al cumplir con los complejos requisitos de informes.
Adquisición de energía renovable
En la actualidad, existen muchas opciones de energía renovable y las opciones continúan creciendo. Lo ayudaremos a comprender lo que está disponible y a sopesar los posibles riesgos y recompensas de cada uno. Nuestros expertos conocen el mercado de energía renovable en América del Norte y lo ayudaremos a navegar por su terreno local mientras cumple con sus objetivos de sustentabilidad, como LEED® o la certificación net zero, al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Herramientas de adquisición innovadoras
Trane puede ayudarlo a utilizar las herramientas innovadoras de adquisición de energía renovable de la actualidad, como los acuerdos de compra de energía (PPA) para la entrega directa de energía renovable y los acuerdos de compra de energía virtual (VPPA), para obtener informes ambientales y beneficios financieros que ayudan a compensar los costos de energía. Le ayudaremos a seleccionar el proveedor de energía renovable que le ofrezca el mayor valor.
Por qué los VPPA pueden ser una gran opción
Las fuentes de energía renovables juegan un papel cada día más importante. Los acuerdos de compra de energía virtual (VPPA) son una excelente manera para que las empresas compren energía renovable a largo plazo a precios atractivos del mercado. Conocemos las ventajas de primera mano: cuando el Ingersoll Rand Center for Energy Efficiency and Sustainability trabajó con el equipo de Trane para ingresar un VPPA, reemplazamos el 32% del uso de energía de la compañía en los EE. UU. Con energía verde prácticamente de la noche a la mañana.