Tracer™ SC

 

Tracer SC 是用於連接現場控制器並提供HVAC整體控制的一種智慧系統控制器,它透過掃描所有現場控制器以更新資訊並協調整個樓宇控制,其中包括一些子系統,例如:冰水系統、VAV系統等等。SC所連接形成的控制網路提供操作者一個網頁介面,可以將所有組成設備整合成系統來進行管理。

在樓宇控制層面,Tracer SC作為所有單一中央空調系統的網路和系統功能管理者,為每台電腦提供網路介面。Tracer SC支援兩種標準使用者介面的通訊協定:BACnet MS/TP和LonTalk,支援任何需要使用通訊整合的控制設備,例如變頻裝置、冰水系統或監控解決方案。Tracer SC已內建相關系統應用的程式,例如冰機房控制或是變風量系統控制,能夠為複雜的冰機房或變風量和空調箱設備的安裝提供可靠和高效的控制。

Tracer SC在系統層面使用BACnet IP (網際網路通訊協定)使其易於整合於整個企業大樓的樓宇自控。Tracer SC是一個具有彈性的系統解決方案,適用於小型、中型和大型系統,能夠隨著樓宇系統的規模和複雜性的不同來提供最合適的解決方案。

使用SC系統控制器組成的Tracer SC控制系統可以讓使用者更流暢地進行設備管理,提供使用者一個靈活且C/P值很高的樓宇自控解決方案。使用Tracer SC樓宇自控系統,可以監控樓宇中所有系統,除了HVAC系統以外,也能擴充至照明管理系統和能源管理系統等等。