CVHE, CVHF, CVHH, CVHM, CDHG, CDHH, CDHF, CVHM, CVHL
CenTraVac Water-Cooled Chiller
CVHE, CVHF, CVHH, CVHM, CDHG, CDHH, CDHF, CVHM, CVHL
CenTraVac Water-Cooled Chiller
- Rango de capacidad: 120 a 4,000+ toneladas, 60/50 Hz
- Refrigerante: Compresor R-514A y R-1233zd
- Mejor eficiencia a plena carga: 0,4872 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
- Mejor eficiencia de carga parcial: 0.3055 kW / ton
- Tipo de compresor: centrífugo
- Baja presión
Excelente eficiencia y confiabilidad
Trane CenTraVac® chillers cuentan con un diseño de baja presión probado y comprobado que utiliza refrigerantes ecológicos R-514A y R-1233zd. Proporcionan la seguridad de la baja presión con mejoras continuas del producto en un diseño a prueba de fugas. Disponibles en una amplia gama de capacidades de enfriamiento, las enfriadoras CenTraVac brindan de 120 a más de 2,000 toneladas de enfriamiento con opciones de energía de 60 Hz y 50 Hz.
Los niveles de vibración y sonido más bajos de la industria
El compresor CenTraVac tiene solo una parte móvil soportada por solo dos cojinetes, lo que brinda confiabilidad a través de la simplicidad de diseño. El diseño de accionamiento directo de baja velocidad no solo le da al compresor CenTraVac la operación más confiable y eficiente, sino también los niveles de ruido y vibración más bajos de la industria.
SERIES R | OPTIMUS | AGILITY | CENTRAVAC | |||||
Specifications | RTWD - 0703 | RTHD - 0153 | HDW - 0747 | CVHS - 0047 | CTV - 0347 | CDH - 0347 | ECTV - 0947 | ECDH - 0947 |
Capacity (tons) | 80 - 250 | 125 - 430 | 150 - 450 | 180 - 380 | 125 - 2000 | 1400 - 3950 | 900 - 2000 | 1800 - 4000 |
Part load (IPLV, KW/Ton) | .48 - .57 | .37 - .56 | .31 - .35 | .28 - .32 | .32 - .43 | .30 - .52 | .33 - .40 | .30 - .52 |
Full load (KW/Ton) | .62 - .75 | .57 - .71 | .52 - .65 | .48 - .55 | .50 - .70 | .49 - .58 | .52 - .60 | .49 - .58 |
Compressor | Duplex Helical-Rotary | Variable Speed Rotary | Mag Bearing Cent. | Centrifugal | Centrifugal | Duplex Centrifugal | Centrifugal | Duplex Centrifugal |
Voltage | 200 - 575 | 200 - 575 | 208 - 600 | 460 - 480 | 208 - 13800 | 380 - 13800 | 380 - 13800 | 380 - 13800 |
Frequency | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz |
Refrigerant | R-134a or R-513A | R-134a, R-513A(Ice Rink) | R-134a or R-513A | R-514A | R-514A | R-514A | R-1233zd | R-1233zd |
Heat Recovery | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Free Cooling | No | No | No | No | Yes | No | DSPA | No |
Recursos
Brochure
-
Trane CenTraVac Chillers - The most efficient and reliable centrifugal chillers on the planetCTV-SLB036-EN794KB
-
401KB
-
Series S CenTraVac ChillersCTV-SLB043-EN619KB
Installation Instructions
-
2MB
-
11MB
Catalog
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
6MB
-
Water-Cooled CenTraVac™ Chillers CVHE, CVHF, and CVHG With Tracer AdaptiView™ ControlCVHE-SVX02*-EN5MB
-
CVHM Water-Cooled CenTraVac™ Chillers With Tracer® AdaptiView™ Control and AdaptiSpeed™ TechnologyCVHM-SVX01*-EN7MB
-
CDHG and CDHH Water-Cooled CenTraVac™ ChillersCDHG-SVX01*-EN6MB
-
6MB