Impack®

impack-carousel1.jpg

Impack®

2 - 5 Toneladas

Características principales:

  • Eficiencia de la unidad de techo empaquetada confiable para edificios comerciales pequeños
  • Eficiencia energética 14-16 SEER dependiendo de la configuración
  • Múltiples opciones para refrigeración, calefacción, tipo de combustible y circuito.
  • Diseño elegante, calidad Trane, fácil de instalar y mantener

Confort y economía en unidades de calefacción y refrigeración empaquetadas para aplicaciones comerciales ligeras

No es necesario sacrificar la comodidad del edificio por una factura de energía más baja.

Las unidades Impack energéticamente eficientes de Trane ofrecen ambas cosas, con un diseño atractivo. También son energéticamente eficientes, con calificaciones de hasta 16 SEER según el tipo de unidad. Conéctese a los termostatos y conductos de distribución de aire de Trane para obtener la máxima eficiencia y comodidad.

Múltiples opciones en solo calefacción, solo enfriamiento, fuente de combustible

Elija entre muchas opciones empaquetadas monofásicas y trifásicas, que incluyen unidades de solo enfriamiento, bomba de calor, combustible dual y gas-eléctricas. Todos se pueden montar en un techo o junto a los cimientos:

14 opciones SEER

  • Enfriamiento convertible de un solo paquete 14 SEER 2-5 toneladas
  • Bombas de calor de un solo paquete 14 SEER 2-3 1/2 Ton
  • Combustible doble convertible empaquetado 14 SEER 2-5 toneladas
  • Refrigeración / calefacción eléctrica en paquete individual Convertible 14 SEER
  • Bomba de calor de un solo paquete 14 SEER Convertible
  • Bomba de calor convertible de un solo paquete 14 SEER
  • Convertible de un solo paquete a gas / eléctrico 14 SEER 2-5 toneladas
  • Paquete Convertible Gas / Eléctrico 14 SEER 2-5 toneladas

15 opciones SEER

  • Paquete individual a gas / eléctrico 15 SEER Convertible, 2 a 5 toneladas
  • Bomba de calor de un solo paquete 15 SEER Convertible Refrigeración /
  • calefacción eléctrica en paquete individual Convertible 15 SEER

Opciones de 16 SEER

  • Combustible doble convertible empaquetado 16 SEER 3, 4 y 5 toneladas
  • Bomba de calor convertible de un solo paquete 16 SEER 2 - 5 toneladas
  • Paquete Convertible Gas / Eléctrico 16 SEER 2-5 toneladas

Rendimiento confiable del líder de la industria en comodidad

2 - 5 Toneladas

La eficiencia inigualable de refrigeración y calefacción junto con la calidad de Trane significan años de rendimiento fiable para un Impack.

Diseñado para una fácil instalación y servicio, y atractivo exterior

El aspecto elegante de Impack incorpora características de diseño que simplifican el servicio, como paneles de fácil acceso y componentes duraderos de alta calidad.

Recursos

Brochure

Otros productos en los que podría estar interesados