VariTrane™ Paralelo de baja altura con ventilador

VariTrane™ Paralelo de baja altura con ventilador
Como sugiere su nombre, la unidad de baja altura accionada por ventilador tiene una dimensión de altura más corta para adaptarse a aplicaciones donde el espacio del techo es limitado.
Descripción del producto
Como sugiere su nombre, la unidad de baja altura accionada por ventilador tiene una dimensión de altura más corta para adaptarse a aplicaciones donde el espacio del techo es limitado. Para reducir la altura, se integran ventiladores de unidad terminal más cortos en la unidad terminal en serie o en paralelo de altura estándar. El resultado es una unidad con una altura máxima de 11,0 "a 11,5". El funcionamiento de la unidad terminal de baja altura es exactamente el mismo que el de una unidad terminal en serie o en paralelo, al igual que las opciones para ECM de alta eficiencia, opciones de aislamiento, etc. la calefacción se puede proporcionar mediante calefacción remota o recalentamiento terminal.

Características
- Perfil bajo para aplicaciones donde el espacio es limitado.
- El diseño del panel entrelazado proporciona la unidad VAV más resistente disponible.
- Los bordes encapsulados de metal limitan la erosión del aislamiento de fibra de vidrio en la corriente de aire.
- Serpentines calefactores eléctricos o de agua caliente.
- Controles neumáticos, electrónicos o digitales disponibles.
- La conexión de energía de un solo punto reduce el costo de instalación.

Características
- Prueba completa de funcionamiento de fábrica en cada unidad.
- Los controles digitales permiten la interfaz del sistema de gestión de edificios Tracer ™ para la capacidad de los sistemas Integrated Comfort ™.
- Compatible con la mayoría de los controladores digitales directos para instalación en campo o en fábrica.
- Amplia gama de flujos de aire de ventilador disponibles desde motor de una velocidad con control de velocidad.
- Unidades disponibles únicamente de enfriamiento (LPCF), recalentamiento de agua caliente (LPWF) o recalentamiento eléctrico (LPEF).
Literatura de producto
Brochure
-
VariTrane™ Sales - 4 pageVAV-SLB004-EN
-
Delivered VAVVAV-SLB009-EN
Installation Instructions
-
VV550 LonTalk™ ControllerVAV-SVP01*-EN
Catalog
-
Fan-Powered Low-Height ParallelVAV-PRC012*-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Fan-Powered Low-Height ParallelVAV-SVX08*-EN
-
UCM 4.2VAV-SVX01*-EN
-
VariTrane™ Pneumatic ControlsVAV-SVX02*-EN
-
Digital Zone SensorVAV-SVN05*-EN
-
Tracer™ UC400VAV-SVX07*-EN
Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito

Soluciones de Alquiler
Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.