VariTrane™ Terminal paralelo alimentado por ventilador

VariTrane™ Terminal paralelo alimentado por ventilador
Las unidades en paralelo alimentadas por ventilador ofrecen ahorros de energía debido al control intermitente del ventilador.
Descripción del producto
Las unidades en paralelo alimentadas por ventilador ofrecen ahorros de energía debido al control intermitente del ventilador. El ventilador se energiza solo en modo calefacción cuando el espacio necesita calor. Se obtienen ahorros de energía adicionales mediante el uso de aire de cámara caliente para un recalentamiento gratuito. El calor del motor nunca se desperdicia en unidades paralelas. Son una excelente opción cuando se necesita un calentamiento mínimo de la zona.

Caracteristicas
- El diseño del panel entrelazado proporciona la unidad VAV más resistente disponible.
- Los bordes encapsulados de metal limitan la erosión del aislamiento de fibra de vidrio en la corriente de aire.
- La conexión de energía de un solo punto reduce el costo de instalación.
- Prueba completa de funcionamiento de fábrica en cada unidad.
- Controles neumáticos, electrónicos o digitales disponibles.

Características
- Compatible con la mayoría de los controladores para instalación en campo o en fábrica.
- Los controles digitales permiten la interfaz del sistema de administración de edificios Tracer™ para la capacidad de los sistemas Integrated Comfort™ (ICS).
- El ventilador está fuera de la corriente de aire principal y funciona solo cuando se requiere calefacción.
- Amplia gama de flujos de aire del ventilador disponibles desde un motor de velocidad única con control de velocidad.
- Unidades de solo enfriamiento (VPCF), recalentamiento de agua caliente (VPWF) o recalentamiento eléctrico (VPEF) disponibles.
Referencia rápida de tamaño de ventilador de PSC
Fan Size | Airflow Range @ 0.25" Downstream Static Pressure |
---|---|
02SQ | 120–500 |
03SQ | 250–1090 |
04SQ | 300–1325 |
05SQ | 355–1540 |
06SQ | 880–1875 |
07SQ | 1000–2020 |
Literatura de producto
Brochure
-
VariTrane™ Sales - 4 pageVAV-SLB004-EN2MB
-
Delivered VAVVAV-SLB009-EN
Installation Instructions
-
VV550 LonTalk™ ControllerVAV-SVP01*-EN
Catalog
-
Fan-Powered ParallelVAV-PRC012*-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Fan-Powered ParallelVAV-SVX08*-EN
-
UCM 4.2VAV-SVX01*-EN
-
VariTrane™ Pneumatic ControlsVAV-SVX02*-EN
-
Digital Zone SensorVAV-SVN05*-EN
-
Tracer™ UC400VAV-SVX07*-EN