Controladores de Aire de Bobina de Soplador

Controladores de Aire de Bobina de Soplador
El manipulador de aire de bobina de soplador de Trane proporciona un método de bajo costo para enfriar y / o calentar edificios para una variedad de aplicaciones.
Un método de bajo costo para enfriar y/o calentar edificios para una variedad de aplicaciones
Estas soluciones de aire compactas y de bajo perfil pueden caber en espacios pequeños y se montan en el piso o en el techo y, con un mínimo de esfuerzo, se pueden reubicar dentro del edificio a medida que cambian las necesidades. Las soluciones de aire se utilizan normalmente en escuelas, hospitales, oficinas, tiendas y aplicaciones similares.
Varias opciones de configuración disponibles, incluidos controles simples o complejos, opciones de serpentín y paquetes de tuberías, hacen de esta una solución de sistema asequible. Las unidades están disponibles en siete capacidades nominales que van desde 1.0 a 7.5 toneladas de enfriamiento y 400 a 3000 cfm de flujo de aire. La unidad básica está disponible en configuración horizontal (modelo BCHD) y vertical (modelo BCVD).
Cuando compra un manipulador de aire de bobina de soplado de Trane, enviamos las soluciones de aire desde la fábrica como un paquete completo. En el paquete se incluyen bobinas, filtros, controles, motores, accionamientos y collares de conductos montados en fábrica. Opcionalmente, también podemos proporcionar calefacción eléctrica, dispositivos finales y controles montados y probados en fábrica. Estos elementos instalados en fábrica lo ayudan a administrar los costos al reducir la mano de obra y el tiempo de instalación en el lugar de trabajo. La construcción duradera y el acceso conveniente hacen que estas soluciones de aire sean fáciles de mantener.
Recursos
Brochure
-
High Efficiency Terminal ProductsUNT-SLB030-EN
-
Blower CoilsBCX-SLB001-EN178KB
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Blower Coil Models BCHD and BCVDBCX-SVX001E-EN_06182018
Catalog
-
Blower Coil Models BCHD and BCVDBCX-PRC001*-EN
-
Blower CoilsBC-PRC005-EN754KB