Puerto Rico
El mejor regalo para tu hogar
Reclama tu Tarjeta de Regalo
November 15, 2023
-
Glass Panel
Los sistemas sin ductos de Trane le permiten crear un ambiente interior confortable en espacios donde agregar ductos puede resultar poco práctico. Nuestros sistemas sin conductos fáciles de instalar ofrecen flexibilidad en el diseño con dos componentes: una unidad exterior y una o más unidades interiores compactas.
Solicita más información
Términos y Condiciones
- Oferta válida solo para usuarios final que adquiera equipo para su residencia o negocio a través de Home Depot El mismo, solo podrá ser reclamado por el usuario final una vez las unidades estén instaladas en la residencia o negocio de la persona que compra las unidades.
- La cantidad de la Tarjeta de Regalo será de $50 por cada Sistema Mini-Split Glass Panel.
- Para reclamar la tarjeta, el usuario final deberá completar formulario en su totalidad para poder redimir la Tarjeta de Regalo El formulario debe ser sometido en o antes de 30 días desde la compra del equipo. Formulario que no se reciba en o antes de 30 días NO SERÁ PROCESADO y perderá la elegibilidad de redimir la Tarjeta de Regalo. No se recibirán formularios impresos, deben ser sometidos a través de la página de Internet www.trane.com/pr-promo-love. Trane se reserva el derecho de inspeccionar el lugar de la instalación.
- Las tarjetas se enviarán por correo certificado o pueden ser recogidas en las facilidades de Trane. Si escoge la opción de recoger en las facilidades de Trane se requerirá identificación. Solo se entregará a la persona que reclame la tarjeta.
- Una vez entregada la Tarjeta de Regalo Trane Puerto Rico no se hace responsable por tarjetas pérdidas o rotas.
Modelos | Interior Exterior |
4MXW2309BF000AA 4TXK2309BF*00AA |
4MYW2312BG000AA 4TYK2312BG*00AA |
4MYW2312BF000AA 4TYK2312BF*00AA |
4MYW2318BF000AA 4TYK2318BF*00AA |
4MYW2324BF000AA 4TYK2324BF*00AA |
4MYW2336BF000AA 4TYK2336BF*00AA |
|
Capacidad Nominal | Btu/h | 9,000 | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 36,000 | |
Potencia Eléctrica | W | 800 | 1,060 | 1,020 | 1,575 | 2,100 | 4,000 | |
Corriente Eléctrica Nominal | A | 3.6 | 10.3 | 4.8 | 7.5 | 10 | 18.1 | |
EER | Btu/w.h | 13.0 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 9.0 | |
SEER | Btu/W.h | 23.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 17.0 | |
Voltaje | V | 208-230V/60Hz/1P | 115V/60Hz/1P | 208-230V/60Hz/1P | 208-230V/60Hz/1P | 208-230V/60Hz/1P | 208-230V/60Hz/1P | |
Flujo de aire (A/M/B) | m3/h | 600/545/475 | 600/545/455 | 600/545/455 | 1,000/945/790 | ,450/1,220/1,100 | 1,440/1,325/1,095 | |
Interior | Nivel de Ruido | dB(A) | 38/35/32 | 38/33/29 | 39/35/30 | 48/42/37 | 49/44/39 | 50/46/42 |
Dimensiones | mm | 811x292x205 | 811×292×205 | 811×292×205 | 1,010×315×220 | 1,186×340×260 | 1,186×340×260 | |
Peso Neto | Kg | 9 | 8.5 | 8.5 | 13 | 17 | 17.5 | |
Exterior | Nivel de ruido | dB(A) | 50 | 52 | 52 | 53 | 54 | 58 |
Dimenciones | mm | 715x290x498 | 795×305×549 | 777×290×498 | 853×349×602 | 920×380×699 | 953×433×808 | |
Peso Neto | Kg | 24.5 | 28 | 24 | 31 | 38 | 62 | |
Tuberia | Línea de gas | mm/pulg | 9.52(3/8'') | 9.52(3/8'') | 9.52(3/8'') | 9.52(3/8'') | 12(1/2'') |
15.88(5/8'') |
Línea de Liquido | m/pulg | 6(1/4'') | 6(1/4'') | 6(1/4'') | 6(1/4'') | 6(1/4'') | 6(1/4'') | |
Longitudmáxima de tuberia | m/pies | 15 / 50 | 15 / 50 | 15 / 50 | 15 / 50 | 15 / 50 | 15 / 50 | |
Diferencia de altura máxima | m/pies | 5 /16.4 | 5 /16.4 | 5 /16.4 | 5 /16.4 | 5 /16.4 | 5 /16.4 |