CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Acondicionadores de aire

Unidades tipo Rooftop

Portable AC Unit

Nuestras unidades de aire acondicionado de techo DX de última generación brindan un control de temperatura silencioso y eficiente y están modificadas para ser elevadas con una grúa o un montacargas.

  • con capacidades en toneladas entre 25 y 50
  • Proporciona la fuente más rápida y sencilla de aire frío temporal.
  • Restaurar el enfriamiento en caso de emergencia; o enfriar un espacio previamente no acondicionado
  • Conveniente para lugares especiales como eventos deportivos al aire libre
  • Versiones estándar y de alta estática disponibles
  • Opciones de calefacción a gas y eléctricas disponibles

Vertical Tent Units

Portable AC Unit

Nuestras unidades verticales han sido especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades específicas asociadas con la calefacción y refrigeración de un evento especial.

  • Diseñado para refrigeración y calefacción integradas
  • Optimizado para un mínimo de ruido y huella
  • Modificado para alquiler con conexiones de bloqueo de leva y patín de montacargas de cuatro direcciones
  • Controles simplificados para facilitar la operación.

Unidades de aire acondicionado portátiles

Portable AC Unit

Las unidades de aire acondicionado portátiles pueden hacer más que simplemente enfriar: también pueden secar áreas húmedas y proteger el equipo del agua y la humedad.

  • Funcionamiento sin mantenimiento
  • Totalmente autónomo
  • No es necesaria una instalación costosa
  • Ideal para salas de servidores, laboratorios y espacios de oficinas pequeños

Unidades de filtración de aire

airfiltration.png
  • Sección de prefiltro de 2”, sección de luz UV-C, sección de filtración final HEPA o Merv 16
  • Unidades apilables para ahorrar espacio
  • Garantiza la seguridad de nuestros clientes a través de una calidad del aire interior saludable

Need Rental Help? Contact Us

Trane Rental Services Value

  • Extra cooling, short-term replacements, temporary equipment to cool, heat or power
  • Fast, reliable and cost-effective solutions when you need them
  • Keep your business operational while you repair, replace or upgrade your existing system
  • Scalable cooling, heating, and power for unique applications, unusual situations and special events
  • Team of dedicated account managers, engineers, service technicians and logistics professionals

¿Necesita ayuda con el alquiler? Contáctenos