Fan Coil UniTrane® y Force-Flo ™
![UniTrane-Fan-Coil.jpg](/content/dam/Trane/Commercial/global/products-systems/equipment/air-handling/resized-air-handler-images/vav-formatted/UniTrane-Fan-Coil.jpg)
Fan Coil UniTrane® y Force-Flo ™
Las unidades UniTrane son acondicionadores de aire para habitaciones individuales que se utilizan en edificios de oficinas, apartamentos, dormitorios, escuelas, moteles y hoteles.
Descripción del producto
Las unidades UniTrane son acondicionadores de aire para habitaciones individuales que se utilizan en edificios de oficinas, apartamentos, dormitorios, escuelas, moteles y hoteles. Las unidades de fan-coils UniTrane están disponibles con serpentines opcionales de agua caliente, vapor y calentamiento eléctrico para mayor flexibilidad. Las unidades tienen un estilo atractivo y una construcción duradera de acero de gran calibre.
El fan-coil UniTrane es líder en estas áreas clave:
- Calidad del aire interior (IAQ)
- Control S
- Flexibilidad
- Calidad
- Utilidad
Las unidades Force-Flo proporcionan calefacción de aire forzado silencioso y de alta capacidad para entradas y pasillos en grandes edificios de oficinas, escuelas, hospitales y dormitorios. Las unidades tienen un estilo atractivo y una construcción duradera de acero de gran calibre.
Características generales
- Rango de flujo de aire nominal de 200 a 1200 cfm
- Las unidades están disponibles en una amplia variedad de estilos y colores de gabinetes para combinar con cualquier decoración interior
- Paquetes de tuberías instalados y probados en fábrica que incluyen tuberías de interconexión, válvulas de control y válvulas finales
- Opciones de control para cada aplicación: interruptor de velocidad del ventilador, controles DDC o interfaz de termostato para montaje en campo de un termostato de bajo voltaje Niveles de ruido de funcionamiento bajos
Características IAQ
- Bandeja de drenaje limpiable, con pendiente positiva y no corrosiva
- Aislamiento de celda cerrada en corriente de aire (sin fibra de vidrio)
- Filtros de medios plisados de 1 pulgada (Farr 30/30)
- Adaptación de aire exterior 0-100% TA de 1 pulgada fácilmente reemplazable o filtro de medios plisado
Recursos
Catalog
-
Force-Flo Cabinet HeaterUNT-PRC022*-EN
-
UniTrane Fan CoilUNT-PRC001*-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
UniTrane Fan-Coil and Force-Flo Air ConditionersUNT-SVX07*-EN