Controladores de equipos
Dispositivos instalados en campo y de fábrica para controlar su equipo
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
Looking for Revit files? Visit our Resource Library for more information.
Latin America
Europe
Asia Pacific
Creando un ambiente cómodo y acogedor para 1177 West Hastings
Conoce oferta en Celebración del Día delas Madres
Integrado. Asegurado. Optimizado. ¿Qué más se puede pedir en un edificio? Con los sistemas de administración y automatización de edificios de Trane, comenzará a preguntarse "¿qué más?"
En la base de cada sistema, brindamos una solución integrada y segura que satisface las necesidades de su proyecto o edificio, con la capacidad de optimizar su equipo HVAC, iluminación y más.
Retome el control de su edificio y logre la excelencia operativa que usted y sus clientes buscan.
Complete el siguiente formulario para recibir más información sobre nuestras soluciones de administración y automatización de edificios.
En Trane, nos tomamos muy en serio las ciberamenazas al integrar las mejores prácticas de ciberseguridad en toda nuestra línea de sistemas de automatización de edificios. Nuestros controles están diseñados para brindar protección proactiva contra incidentes utilizando herramientas como encriptación, varias capas de control de acceso y autenticación para proteger sus datos.
Explore las mejores soluciones de control para su proyecto o edificio.
Dé vida a su edificio o campus con nuestras soluciones seguras, optimizadas e integradas.
Optimice la energía utilizada en su edificio para que pueda invertir su tiempo y dinero en otras áreas.
Deleite a sus clientes con estas soluciones integradas que también pueden mitigar su riesgo durante la instalación.
Controle más del 50% del uso de energía de su edificio integrando su sistema de iluminación con una interfaz fácil de usar.
Symbio® representa la evolución natural de Trane con controladores de equipos digitales que están diseñados para los equipos HVAC de alto rendimiento de Trane. El controlador Symbio está programado y cableado de fábrica para una conectividad flexible y segura, flexibilidad en la vida útil del edificio y capacidad de servicio productiva.
La vieja lógica de "si funciona, no lo arregles" desapareció con el siglo XX. La tecnología avanza a la velocidad del rayo, presentando nuevas formas de administrar los sistemas más fácilmente y mejorar los edificios.
Dispositivos instalados en campo y de fábrica para controlar su equipo
Una línea completa de termostatos programables y no programables para satisfacer sus necesidades.
Las características comerciales le permiten administrar la comodidad como una parte natural de su día. Pivot® incluso brinda la capacidad de controlar múltiples edificios, para que las empresas puedan prosperar en cada ubicación.
Los termostatos de comunicación de Trane® son ideales para remodelaciones de edificios existentes y actualizaciones de controles cuando se desea la integración con un sistema de automatización de edificios.
Una línea completa de termostatos programables y no programables para adaptarse a la mayoría de las necesidades. Al aprovechar la interfaz de usuario intuitiva desarrollada para nuestra línea de sensores con pantalla digital, los termostatos Trane® son más fáciles de programar y leer.
Los medidores y sensores de potencia y energía brindan datos precisos y confiables: la base fundamental para optimizar los sistemas de administración de edificios y los sistemas de automatización de edificios.
The complete family of Trane® sensors feature wired and wireless models dedicated to providing accurate, reliable sensing that is critical to keeping your HVAC systems running at optimum levels.
La serie Trane® de medidores de potencia y energía proporciona una solución única para medir datos de energía. Brindan un rendimiento de medición excepcional con un integrador incorporado y una fuente de alimentación que ofrece soluciones rentables y fáciles de instalar para aplicaciones de monitoreo de energía.