Select to Enlarge Image: Diseño de carga Trace 3D Plus
Select to Enlarge Image: Vídeo de demostración de TRACE 3D Plus
Select to Enlarge Image: Función TRACE 3D Plus
Select to Enlarge Image: Función TRACE 3D Plus
Select to Enlarge Image: Función TRACE 3D Plus
Select to Enlarge Image: Función TRACE 3D Plus
Siguiente
Diseño de carga TRACE 3D Plus
TRACE® 3D Plus Load Design es la siguiente evolución del software de diseño de carga TRACE® 700, de uso mundial y confianza. Esta plataforma de diseño 3D permite dimensionar con precisión los sistemas de climatización de forma más rápida y sencilla, con el nivel de fidelidad deseado. Hemos combinado nuestros 50 años de conocimientos en diseño de sistemas de climatización y simulación de software con el motor de simulación de última generación EnergyPlus del Departamento de Energía de los EE. UU. El resultado es una plataforma que permite dimensionar correctamente los sistemas de climatización de forma intuitiva y visualmente dinámica, con un flujo de trabajo fácil de entender y menos propenso a errores. Pruebe la nueva plataforma TRACE 3D Plus hoy mismo y obtenga resultados de dimensionamiento precisos en una fracción del tiempo.
¡La última actualización del software versión 3 ya está aquí!
Amplíe sus capacidades con lo último de TRACE 3D Plus en nuestra solución de software completa, que incluye funciones de diseño de carga y análisis energético y económico.
Actualice hoy mismo el software a la versión completa para obtener estas mejoras:
Nuevo soporte de archivos: abra y ejecute archivos desde ubicaciones de red
Nuevo rendimiento de vista previa de informes acelerados para archivos más grandes:
- La opción de vista rápida permite al usuario ver los informes mientras se cargan en lugar de esperar a que se carguen por completo.
- Las opciones de filtrado "Sala" y "Zona" para los informes de cargas por componente permiten cargar datos seleccionados en lugar de todo el modelo.
Mejorado Los tragaluces se pueden crear como un porcentaje del área del techo, lo que hace que sea mucho más fácil crear tragaluces complejos.
Importación de gbXML mejorada, incluidos casos con superficies invertidas y losas de piso no contiguas
MÁS ajustes en los informes de diseño de carga para mejorar la precisión y la claridad
No te pierdas las actualizaciones y mejoras de la versión 9.4 de EnergyPlus®
Genere modelos de diseño rápidamente con plantillas de construcción completas
Disfrute de la misma facilidad intuitiva y los valores predeterminados inteligentes que hicieron que TRACE 700 fuera tan popular, mientras que el diseño y el control del sistema/planta configurables esquemáticamente brindan un nivel más profundo de personalización para adaptarse al diseño del mundo real.
Ahorre aún más tiempo en cada proyecto con la biblioteca extendida y la arquitectura de plantillas que incluye docenas de plantillas de edificios completos que permiten obtener resultados rápidos y altamente precisos para la mayoría de los tipos de edificios comerciales entre un 30 y un 40 % más rápido que su predecesor.
Optimice el tiempo de diseño con una biblioteca de recursos ampliada
Las miles de bibliotecas y plantillas integradas se crearon investigando cientos de estándares de la industria, estudios realizados por laboratorios nacionales u otros recursos confiables de la industria. Los elementos de construcción en 3D están presentes en toda la interfaz con toda la gama de bibliotecas y plantillas para una experiencia de diseño incomparable que se puede verificar visualmente.
¡Y la mejor parte es que todos los modelos de diseño de carga son completamente escalables y perfectos en caso de que surja la necesidad de una actualización a la plataforma completa de análisis energético o económico!
Lleve sus diseños más allá del estándar de la industria
TRACE 3D Plus hace más que simplemente generar cálculos de carga de la caja de herramientas de balance térmico ASHRAE. TRACE integra la vasta experiencia de Trane en la industria y considera el diseño en el peor de los casos de cada componente del modelo de construcción para brindarle al modelador el máximo control de todas las consideraciones de diseño o factores de seguridad.
Ya sea que se trate de modelar los sofisticados diseños radiantes actuales, configuraciones VRF complejas o sistemas VAV de alto rendimiento, TRACE 3D Plus ayudará a guiar al diseñador a través del proceso.
TRACE 3D Plus se vende como un paquete de software como servicio (SaaS) con renovaciones de licencia anuales. El soporte de primera clase en el que confía ahora es más sólido y ofrece incluso más formas de interactuar, incluida una base de datos de conocimiento en línea con capacidad de búsqueda y capacitación en línea exhaustiva. Como siempre, cuenta con el respaldo de un equipo de ingenieros de soporte para ayudarlo a migrar a este nuevo programa de software.
He trabajado con C.D.S. durante décadas. Siempre están muy bien informados y me han brindado un excelente soporte. ¡Sigan con el buen trabajo, muchachos! Esto afecta mi percepción de Trane como una empresa completa.
Sinceramente, ¡la mejor atención al cliente que he tenido jamás! Todo el mundo debería estudiar cómo funciona CDS. Es realmente increíble y lo agradezco mucho.
Gente realmente genial y siempre muy servicial. He utilizado este paquete de software desde 2003 y siempre he recibido un soporte excelente y en poco tiempo.
Mi agente fue muy servicial y resolvió mi problema rápidamente. Estuve esperando a que me atendiera el soporte técnico interno durante más de una semana. ¡Gracias por hacerlo tan fácil y por permitirme volver a trabajar!
Anterior
Siguiente
¿Busca información de capacitación técnica conveniente?
Para capacitación en software de diseño y análisis
Explora todas las soluciones de capacitación virtual y presencial que ofrece C.D.S. [Enlace]
Para todos los demás programas de educación y formación
Encuentre artículos, manuales de aplicaciones y capacitación sobre una variedad de temas de Trane. [Enlace]
This free getting started video can help with the ramp-up for new users of TRACE 3D Plus interested in understanding building loads and properly sizing HVAC components.