CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Trane® Horizon® DOAS

Horizon DOAS

Trane® Horizon® DOAS

Mayor calidad del aire interior. Mayor comodidad para los ocupantes.

Los sistemas de aire exterior dedicados Trane® Horizon® están diseñados específicamente para:

  • Acondiciona hasta el 100% del aire exterior durante todo el año
  • Reducir cargas latentes
  • Mejorar el confort y la eficiencia energética de todo el sistema del edificio
  • Mantenga la calidad del aire interior de su edificio.

Horizon® Dedicated Outdoor Air Systems

  • Nuestras unidades están respaldadas por una cobertura de protección y garantía líder en la industria y una red nacional inigualable de proveedores de repuestos y servicios.
  • Mayor comodidad para los ocupantes y salud del edificio. Mayor eficiencia energética. Y una red nacional líder. Todo eso y el rendimiento y la fiabilidad que espera de Trane.

Por Qu Horizon Dedicated Outdoor Air Systems (DOAS)?

Mayor calidad del aire interior Mejore la calidad del aire interior acondicionando y filtrando adecuadamente el aire exterior necesario para ventilar un edificio.
Menor uso general de energía HVACAcondicione eficientemente el aire exterior y reduzca la carga en el equipo HVAC local.
Equipo de HVAC local más pequeñoCuando los sistemas de aire exterior dedicados de Horizon suministran aire exterior que está a una temperatura más fría o en un punto de rocío más bajo que el aire neutro en la habitación, el equipo de refrigeración local, como fan coils, bombas de calor de fuente de agua, terminales VRF, etc. ser más pequeño.
Effective humidity controlOptimizado para un control eficiente de la humedad, lo que mejora la comodidad de los ocupantes.
A variety of HVAC solutionsSe integra fácilmente con una amplia variedad de otros sistemas HVAC, o se usa en una aplicación independiente, como una cocina.

Recursos

Explore más de Trane