CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

UC210, UC400, UC600

Controladores de zona de embarque

Tracer UC 210 Controller

UC210, UC400, UC600

Controladores de zona de embarque

Controladores BACnet programables diseñados para trabajar con múltiples sistemas.

Modelos

UC210

El Trane Tracer ™ UC210 es un controlador BACnet® VAV programable que está diseñado para funcionar con Tracer® SC + y sistemas BACnet MS / TP de terceros.

El Trane Tracer ™ UC210 tiene E / S y programas para las siguientes aplicaciones: control de temperatura del espacio, seguimiento del flujo y control del flujo de ventilación. Con soporte de módulos de expansión y capacidad de programación completa, Trane Tracer ™ UC210 puede realizar ciclos laterales o secuencias personalizadas de operaciones.

UC400

El Tracer UC400 es un controlador de unidad BACnet programable que está diseñado para funcionar con los sistemas Tracer® SC + y BACnet MS / TP de terceros.

El Tracer UC400 tiene la E / S y el tamaño para satisfacer las necesidades de control de VAV, fan coil, serpentín de ventilación, ventiladores de unidad, manejadores de aire pequeños, válvulas, secuenciación de calderas y otras E / S generales. Cuando se requieren E / S adicionales, hay módulos de expansión disponibles (XM30, XM32 y XM70).

UC600

El Tracer UC600 es un controlador de unidad BACnet programable que está diseñado para funcionar con el Tracer® SC + y los sistemas BACnet MS / TP de terceros.

El Tracer UC600 tiene la E / S y el tamaño para satisfacer las necesidades de control de los manipuladores de aire, plantas centrales y otras aplicaciones de alto conteo. Cuando se requieren E / S adicionales, hay módulos de expansión disponibles (XM30, XM32 y XM70). El Tracer UC600 se puede aplicar como programa general de campo, así como montado en campo en un controlador de aire de Trane (solicite la opción de regleta de terminales de fábrica). Se está planificando el montaje completo de fábrica para los controladores de aire y se anunciará antes de la disponibilidad.

El controlador Tracer UC600 también se puede utilizar con un monitor adjunto. La pantalla Tracer ™ TD7 cuenta con una pantalla a color sensible al tacto que facilita la visualización y edición de los datos de Tracer UC600.

Recursos

Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito

Energy Analysis & Monitoring

Leveraging powerful analytics tools to assess performance and unlock building potential

Otros productos en los que podría estar interesados