CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Intercambiador de calor de placas CALMAC®

Plate Heat Exchanger

Intercambiador de calor de placas CALMAC®

Características principales:

  • El exclusivo sistema de bloqueo de placas mantiene las placas alineadas y firmemente sellado incluso a altas presiones de trabajo.
  • El robusto conjunto de rodillos reduce el desgaste y facilita el acceso de servicio
  • La cubierta protectora estándar cumple con OSHA
  • Construcción atornillada para mayor resistencia y accesibilidad.
  • La construcción robusta de los cabezales del bastidor elimina la necesidad de refuerzos y facilita el mantenimiento
  • El sistema de revestimiento de resina acrílica estándar garantiza la máxima protección contra la corrosión
  • Opciones de puertos estándar con clavos, roscados o bridados

Rendimiento y protección óptimos

Es posible que necesite sus sistemas HVAC para transferir cuidadosamente la energía térmica entre dos fluidos diferentes. Nuestras unidades se adaptan bien a aplicaciones donde la contaminación cruzada es una preocupación crítica.

El mejor de su clase

Necesita una solución de alta calidad para optimizar el rendimiento de su edificio. Vea cómo pueden ayudar los intercambiadores de calor de placas CALMAC.

  • AdobeStock_172322268.jpg

    Diseño compacto

    Los intercambiadores de calor de placas pueden usar mucho menos espacio en el piso en comparación con los intercambiadores de calor de carcasa y tubos. Nuestros intercambiadores de calor de placas CALMAC son considerablemente más pequeños y ocupan tan solo 1/5 del espacio del piso.

  • AdobeStock_285801859.jpg

    Desempeño confiable

    Los circuitos de medios calientes y fríos se sellan individualmente con el área intermedia ventilada a la atmósfera, lo que garantiza la integridad de ambos circuitos.

  • AdobeStock_BlueWave.jpg

    Mayor eficiencia

    El acercamiento a una temperatura más cercana se logra mediante la entrega de un flujo en contracorriente que dirige los dos medios en direcciones opuestas a través de la placa. El resultado: diferencias máximas de temperatura y requisitos mínimos de superficie de transferencia de calor.

Excelente para una variedad de aplicaciones

Los intercambiadores de calor de placas funcionan para una variedad de usos que incluyen: almacenamiento de energía térmica, interceptor de presión, calefacción y enfriamiento de distrito, bombas de calor de fuente de agua, aislamiento de torres, recuperación de calor de purga de calderas, enfriamiento gratuito / derivación de enfriadores, calefacción de piscinas, calefacción geotérmica e invernadero Calefacción.

Intercambiador de calor de placas

See more  advantages below.

オフィスビル.jpg

Consiga un rendimiento superior

El intercambiador de calor de placas CALMAC viene en una amplia gama de configuraciones de placas para ayudar a brindar la máxima economía y un rendimiento superior para aplicaciones de cualquier tamaño, incluidos varios tamaños de placa para cada tamaño de conexión. Además, las placas se presionan en los patrones que mejor se adaptan a optimizar el rendimiento de su sistema. Al combinar la geometría de la placa, los patrones y las conexiones correctas, obtiene un intercambiador de calor personalizado para lograr un diseño que es ideal para su aplicación.

Energy Storage CA Office. Tanks.jpg

Optimice su sistema de almacenamiento de energía térmica

Un sistema de almacenamiento de energía térmica, que utiliza el intercambiador de calor de placas CALMAC con controles digitales lógicos programables, sensores y válvulas de control, puede modular la velocidad de descarga de hielo para garantizar que haya una cantidad suficiente de hielo disponible durante el período de "demanda máxima de electricidad". . Además, nuestros intercambiadores de calor de placas pueden separar el glicol en el circuito de almacenamiento del agua en el circuito de distribución del edificio, sin agregar energía al proceso.

Portrait of confident mid adult businessman wearing hardhat in metal industry.jpg

Accede a tu equipo con mayor facilidad

Dado que las conexiones generalmente se realizan en la parte frontal de la unidad, la tubería puede permanecer en su lugar cuando se abre la unidad y todos los componentes se pueden quitar dentro de la longitud del marco, lo que minimiza el tiempo de inactividad. Simplemente afloje los pernos de compresión y agregue las placas que necesita. Y preocúpese menos por la limpieza. El flujo uniforme de la placa y la alta turbulencia del fluido proporcionan una acción de fregado continua que reduce las incrustaciones y elimina la necesidad de limpiezas frecuentes. Mientras que la baja retención de medios también permite un fácil drenaje.

Otros productos en los que podría estar interesados