CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Sistema U-Match

Una Solución para Tres Aplicaciones de Producto

Confort diseñado a tu medida

Trane se enorgullece de presentar su más reciente línea de sistemas U-Match Inverter.

Esta línea de productos le ofrece la opción de seleccionar la unidad acondicionadora de aire que  mejor cumpla con sus expectativas de diseño, presentación, practicabilidad y uso dentro de su hogar o negocio.

Calm man relax in chair taking nap

Características y Beneficios

  • El sistema de bomba de calor le ofrece el confort esperado durante todo el año.
  • El diseño ecológico de los sistemas U-Match derivado de la utilización de refrigerante R-410A permite a Trane cumplir con su compromiso en benefi cio de la protección del medio ambiente.
  • Amplio rango de capacidad para fl exibilidad de aplicación.
  • Bajo mantenimiento.
  • Recuperación automática en casos de falta de suministro eléctrico.
  • Calidad y durabilidad en todos los productos al ser inspeccionados y probados en la fábrica.

Cada modelo de los sistemas U-Match Inverter reúne los elementos de tecnología avanzada y de diseño atractivo, ofreciéndole además la tranquilidad de haber realizado una buena inversión.

Sistema U-Match

Unidades de Interios

Sistemas U-Match - Cassette

Trane innova y presenta el nuevo inversor de casete con características únicas y exclusivas.

Toda la estética, eficiencia y características de vanguardia fueron diseñadas para brindar un mejor confort y rendimiento para varias aplicaciones.

Fan Coil Desnudo

  • Compacto,
  • fácil de instalar
  • flexible de operar con un nivel de ruido muy bajo.

Sistemas U-Match - Piso-Techo

  • Combina flexibilidad (instalación en piso o techo),
  • eficiencia (hasta 20 SEER),
  • bajo nivel de ruido
  • diseño exclusivo y moderno que permite su uso en las más diversas aplicaciones

Controles

Sistemas U-Match - Controles

Soluciones cableadas, inalámbricas y centrales para completar su sistema sin ductos. El nuevo Trane U-Match tiene varios tipos de controladores individuales o centrales simples e intuitivos para varias aplicaciones diferentes, incluido BAS

RECURSOS

Solicita más información

Favor completar forma para recibir más información de precios con instalación o referirle Instalador en su área.
¿Cómo desea que nos comuniquemos con usted? *